PSR-MC73-5NO-1DO-24DC-SP
-
セーフティリレー
1015526
非常停止、安全ドア回路、ライトカーテン用セーフティリレー、SIL 3、Cat. 4/PL e、1チャネルまたは2チャネル動作、クロス回路検出、再トリガ可能、オン/オフ遅延0.2秒~300秒、安全出力5点、US=24 V DC、プラグインPush-in端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | セーフティリレー |
| 製品シリーズ | PSRmini |
| アプリケーション | 非常停止 |
| 安全ドア | |
| ライトカーテン | |
| 制御 | 1および2チャネル |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性 | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | < 50 ms (自動リセット) |
| < 50 ms (手動リセット) | |
| Usでの標準起動時間 | 500 ms (Usで / A1から制御時) |
| 通常復旧時間 | < 25 ms (S12およびS22経由で制御する場合(非遅延コンタクト専用)) |
| < 10 ms (A1で制御時;A1/A2からの無効指定不可) | |
| 遅延時間範囲 | 0.2 s ... 300 s ±5 % (47/48/58に設定可能) |
| 再起動時間 | < 1 s (ブート時間) |
| 復帰時間 | 500 ms (セーフティ機能の要件に準拠) |
| 規準状態での最大損失電力 | 8.1 W (US = 30 V、IL² = 108 A²時) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格耐電圧/絶縁 | データシートの「絶縁協調」のセクションを参照してください。 |
| 安全絶縁、(A1、A2、S11、S12、S21、S22、S34、M1)と安全出力(13/14)、安全出力(23/24/34)、安全出力(47/48/58)間での強化絶縁6 kV | |
| 電源 | |
| 型式 | A1/A2 |
| 定格制御回路電源US | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| 定格制御電流IS | 通常 80 mA |
| 電力消費、US時 | 通常 1.92 W |
| 突入電流 | 通常 28 A (Δt = 30 µs、Us時) |
| フィルタ時間 | 1 ms (ロジック用。A1、Usでの電圧ディップ時) |
| 保護回路 | 極性反転に対するシリアル保護; サージ抑制ダイオード |
| 概要 | |
| 制限周波数 | 最小 0 Hz |
| 最大 1 Hz | |
| デジタル: センサ回路 (S12、S22) | |
| 入力内容 | セーフティ関連センサ入力 |
| 入力数 | 2 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 入力電流範囲「0」信号 | 0 mA ... 2 mA |
| 突入電流 | < 11 mA (通常US使用時) |
| フィルタ時間 | 最大 3 ms (低テストパルスのテストパルス幅) |
| 最小 21 ms (低いテストパルス用のテストパルスレート) | |
| 同時 | ∞ |
| 制限周波数 | 最小 0 Hz |
| 最大 1 Hz | |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | バリスタ |
| 消費電流 | < 4.5 mA (通常US使用時) |
| デジタル: 起動回路 (S34) | |
| 入力内容 | 非セーフティ関連 |
| 入力数 | 1 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 入力電流範囲「0」信号 | 0 mA ... 2 mA |
| 突入電流 | < 8.6 mA (通常US使用時) |
| フィルタ時間 | 最大 1 ms (低テストパルスのテストパルス幅) |
| 最小 21 ms (低いテストパルス用のテストパルスレート) | |
| 制限周波数 | 最小 0 Hz |
| 最大 1 Hz | |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | バリスタ |
| 消費電流 | < 3.2 mA (通常US使用時) |
| リレー: 安全出力 (13/14, 23/24/34, 47/48/58) | |
| 出力内容 | a接点2、直列、セーフティ関連、フローティング |
| 出力数 | 3 (遅延なし:13/14、23/24/34) |
| 2 (遅延あり:47/48/58) | |
| 接点の種類 | 安全出力5点 |
| 接点材質 | AgCuNi +0.2 µm ... 0.4 µm Au / AgSnO2 +0.2 µm Au |
| スイッチング電圧 | 最小 12 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC (負荷曲線を参照) | |
| スイッチング速度 | 最小 60 mW |
| 突入電流 | 最小 5 mA |
| 最大 6 A | |
| スイッチング速度 | 4 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC 15)) | |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 連続総電流 | 108 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 0.5 Hz (設定遅延時間による) |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (低頻度要求アプリケーション向け) | |
| 信号: M1 | |
| 出力内容 | PNP |
| 非セーフティ関連 | |
| 出力数 | 1 |
| 電圧 | およそ 23 V DC (US - 1 V) |
| 電流 | 最大 100 mA |
| 最大突入電流 | 500 mA (Δt = 100 ms、Us時) |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 短絡保護 | あり |
| クロック: S11、S21 | |
| 出力内容 | PNP |
| 非セーフティ関連 | |
| 出力数 | 2 |
| 電圧 | USに準拠 |
| 電流 | 最大 100 mA |
| 最大突入電流 | 500 mA (Δt = 100 ms、Us時) |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 短絡保護 | あり |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 状態表示 | 2色LEDx5 |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 117.5 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ (EN 60204-1) | 0 (ディレイなし接点) |
| 停止カテゴリ | 1 (ディレー接点) |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e (4 A DC13; 3 A AC15;スイッチングサイクル 8760回/年) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -35 °C ... 60 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | 10g(動作時)、15g(輸送時) |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 1015526 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA181 |
| GTIN | 4055626496566 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 246 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 214.73 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 3efdd2ea-dc63-46a1-9231-1f96d79904e0 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 6.896 kg CO2e |
特長
EN ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 4/PL e、EN IEC 62061に準拠でSIL 3
わずか22.5 mmの低背型ハウジング
1チャネルおよび2チャネル制御
安全出力5点、デジタル信号出力1点
1台のデバイスで手動モニタリングし自動起動