ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

産業用アプリケーション向け RJ45パッチケーブル フエニックス コンタクトのポートフォリオに産業用アプリケーション向けRJ45 パッチ ケーブルが加わりました。RJ45 INDUSTRIAL パッチ ケーブル シリーズは最大10 Gbps の伝送速度に対応し、特に産業用イーサネットおよび PROFINET 環境に適しています。

RJ45 INDUSTRIAL パッチ ケーブル シリーズ

コネクタハウジング部は高品質のオーバーモールド成形、またラッチ部が保護されたデザインで高い信頼性を確保します。耐振動性も高く産業用途に適しています。

最大5つの異なるケーブル引き出し方向を実現するコネクタデザインと、ドラッグチェーンやロボットアプリケーション用のバージョンを含む幅広いケーブルポートフォリオにより、さまざまな用途に対応します。CE、cULus、およびEAC承認を取得した汎用性の高い製品です。

RJ45パッチケーブル

さまざまな引出し方向のパッチ ケーブル

特長

  • 伝送速度CAT5またはCAT6A(最大10bps)
  • 産業用途を想定した高い耐振動性
  • オーバーモールド成形のハウジング
  • ラッチ部保護
  • ケーブル引き出し方向に合わせた最大5種類のコネクタデザイン
  • さまざまな用途に対応するケーブルポートフォリオ
  • CE、cULus、EAC承認取得

ケーブル さまざまな用途に対応するケーブルポートフォリオ

93B
93C
93M
93K
93R
94C
94F
RJ45パッチケーブル

コネクタ引出し方向やケーブル種類、ケーブル長 カスタマイズ可能なパッチケーブル

カスタマイズ

RJ45 INDUSTRIAL パッチ ケーブル シリーズは、両端コネクタの形状を選択の後、ケーブルの種類およびケーブル長がカスタマイズ可能です。幅広いオプションからお客様のアプリケーションに適した製品をお求めください。

産業用アプリケーション向けRJ45パッチケーブル
RJ45パッチケーブルのサンプル・お問い合わせはこちら!

さまざまな用途に対応する産業アプリケーション向けRJ45パッチケーブルをぜひご検討ください。お問い合わせフォームよりリクエストをお待ちしております。

リクエストフォームを開く
Sample Delivery