CAPAROCをお客様のシステムに

サーキットブレーカCAPAROC

CAPAROCのご紹介

CAPAROCは過電流保護向けの電子式サーキットブレーカシステムです。CAPAROCの詳細を確認して可能性を見つけましょう

カレントレール上のサーキットブレーカモジュール

柔軟な標準品CAPAROC

電子式サーキットブレーカシステムCAPAROC

CAPAROCは、お客様独自のモジュール型システムです。数多くの組合せオプションで、システムをお客様のアプリケーションの状態に理想的な形で合わせることができます。CAPAROCは常に拡張されており、多くのモジュールが常に相互に互換性を持っています。このシステムを使用することで、将来に向けて完璧な体制が整います。

モジュールの詳細

CAPAROCサーキットブレーカシステム向けの、PROFINETインターフェースを備えた電源モジュール
CAPAROCシステム内の2チャネルのサーキットブレーカモジュールのコンフィグレーション例
1チャネルおよび4チャネルのサーキットブレーカモジュールを備えたCAPAROCシステム構成
コンフィグレーション例:電源供給モジュール付きCAPAROCシステム
CAPAROCサーキットブレーカシステム向けの、PROFINETインターフェースを備えた電源モジュール

システムコンフィグレーションは電源モジュールから始まります。中央の電源入力と通信はここで管理されます。すべての追加のモジュールは背面側のカレントレールから直接供給されます。システム内の自動モジュールアドレス指定により、それ以上の作業は不要です。すべてのシステム情報は電源モジュール経由で収集され、提供されるインターフェースに転送されて評価されます。これにより、24 V給電グリッド全体の透明性があることが保証されます。

現時点で既に、次の電源モジュールをお選びいただけます:

  • 状態出力とリモートリセット付き
  • IO-Linkインターフェース付き
  • PROFINETインターフェース付き
  • EtherNet/IP™インターフェース付き
  • Modbusインターフェース付き
  • EtherCAT®インターフェース付き

CAPAROCシステム内の2チャネルのサーキットブレーカモジュールのコンフィグレーション例

CAPAROCシステム内の2チャネルのサーキットブレーカモジュールは、直感的で簡単に設定することができます。設定された定格電流を機器上で直接いつでも簡単に読み取ることができます。さらに、アクティブ電流制限機能により、上流側の電源をよりターゲットを絞って活用することができます。

1チャネルおよび4チャネルのサーキットブレーカモジュールを備えたCAPAROCシステム構成

1チャネルおよび4チャネルのサーキットブレーカモジュールは、チャネル固有の方法でシステムに統合されています。定格電流は固定および調整可能で、チャネル当たり幅わずか3 mmの最もコンパクトなものから、最大電線断面積サイズ4 mm²の分電モジュール端子を4つ内蔵したものまで、あらゆるアプリケーションに理想的に適応します。CAPAROCシステムには、確実な保護のために必要なあらゆるものが含まれます。

コンフィグレーション例:電源供給モジュール付きCAPAROCシステム

背面側のカレントレールはCAPAROCシステムの基本ブロックです。これによりシステム内のすべてのモジュールに確実に給電します。モジュールは追加の設置作業なしで、追加または取外しできます。分電器は、正および0 Vの負荷給電向けのすべてのサーキットブレーカモジュールの理想的な拡張です。

3Dビュー

すべての詳細を3Dで

CAPAROCシステムの事例について詳細をご覧ください。ズーム機能や回転機能を利用して、3Dモデルをあらゆる角度からご覧いただけます。

最大20 Aのアプリケーション向けのCAPAROCサーキットブレーカ

最大20 Aのアプリケーション向けのCAPAROCサーキットブレーカモジュール

拡張機能と最大20 Aまでの保護

CAPAROCは機能範囲が拡張し続けている点が魅力的です。1チャンネルのサーキットブレーカに最大4個の負荷を接続し、最大定格電流20 Aの負荷を保護することができます。モジュールは互いに関連して選択的に作動します。これにより、もう1つのCAPAROCシステムで分散型アプリケーションでも使用することができます。システムシャットダウンが発生した場合のトラブルシューティングもさらに簡単になりました。

防爆エリア向けCAPAROCシステム、電源モジュールと2チャネルのサーキットブレーカモジュールで構成

CAPAROC EX

防爆エリアで使用

爆発性雰囲気でもCAPAROCを使用できるようになりました。電源モジュールCAPAROC PM S-R EXと調整可能な新しい2チャネルのサーキットブレーカモジュールにより、防爆エリアの負荷を過負荷や短絡電流から確実に保護することも可能になります。
Zone 2向けのEx e認証により、対応可能なCAPAROCシステムアプリケーションの幅が大幅に広がります。

信号と通信経由の完全な透明性

ケーブル内のデータ伝送の抽象的な表現
IO-Linkのロゴ
PROFINETのロゴ
EtherNet/IP™のロゴ
Modbusプロトコルのロゴ
EtherCATプロトコルのロゴ
ケーブル内のデータ伝送の抽象的な表現

電源モジュールCAPAROC PM S-Rは、状態出力経由でシステム全体に関するグループメッセージを提供します。システムエラー内のあらゆるエラーは、非絶縁出力から報告されます。I >80%出力は、少なくとも1つのチャネルの負荷が容量の80%を超えたとき、信号を発行します。これにより、ターゲットを絞ったメンテナンスを計画でき、早い段階で故障を回避することができます。それでもトリップが発生する場合、トリガされた全てのチャネルをリセット入力で再度オンに切り替えることができます。

製品へ
IO-Linkのロゴ

電源モジュールCAPAROC PM IOLは、工作機械とシステム製造において多用されているIO-Linkインターフェースを採用しています。
IO-Link機器の設置は非常に簡単で迅速に完了できるため、複雑なトレーニングは必要ありません。機械からの追加情報は、その機械の状態を反映しています。IO-Linkインターフェースにより、エラー状態と超過した閾値を早期に検出することができます。そのため、早期にメンテナンスを計画することができます。内蔵のエラーログにより、12~24 V DC範囲でのトラブルシューティングにおいて、問題を迅速に特定できるようになります。

製品へ
PROFINETのロゴ

PROFINET電源モジュールには、電源QUINT POWERとの通信用のシステムバスインターフェースも含まれます。これにより、電源の一次側から負荷まで、24 Vシステム内の全てのデータに関する完全な透明性を提供します。TIA Portal、CODESYS、PLCnext Engineer向けに提供されるファンクションブロックにより、容易に始めることができ、全てのデータに迅速にアクセスすることができます。PLCnext Engineerには、迅速に使用できる動的表示もあります。最新のPLCnextブロックと動的表示については、PLCnext Storeをご覧ください。

製品へ
EtherNet/IP™のロゴ

電源モジュールCAPAROC PM EIPは、通信インターフェースとしてEtherNet/IP™を使用するアプリケーション向けに設計されています。PROFINET電源モジュールと同様に、このモジュールには、電源QUINT POWERとの通信用のシステムバスインターフェースも含まれます。これにより、給電システム全体に関する全てのデータを提供します。
統合向けの対応するEDSファイルは、ダウンロードエリアにあります。さらに、Studio 5000®に便利に統合するための、AOIファイルもあります。これによりすばやく簡単に統合することができます。

製品へ
Modbusプロトコルのロゴ

電源モジュールCAPAROC PM MBは、通信インターフェースとしてModbus/TCPを使用するアプリケーション向けに設計されています。電源モジュールModbus/TCPは、さまざまなシステムへの簡単な統合を可能にするユニバーサルインターフェースを備えています。Modbusは確立され広く普及している通信方式であり、今後も高い重要性を持ち続けるでしょう。CAPAROCシステムにModbus/TCPを採用することで、長期にわたり互換性と拡張性を維持することができます。Modbusのシンプルな構造により、特定のファンクションブロックを必要とせずに、さまざまな機器をさまざまなオートメーションシステムに簡単かつ直感的に統合することができます。

製品へ
EtherCATプロトコルのロゴ

電源モジュールCAPAROC PM ECは、通信インターフェースとしてEtherCAT®プロトコルを使用するアプリケーション向けに設計されています。EtherCAT®は、CAPAROCシステムと組み合わせることでさらなるメリットを提供します。CAPAROCを既存のEtherCAT®システムにシームレスに統合することで、システムの拡張や最新化が容易になります。CAPAROC PM ECは、すべての重要な電源データを監視・解析し、電源供給の精密な制御や最適化を可能にします。EtherCAT®システム内のCAPAROCは、信頼性が非常に高く、将来にも対応可能です。EtherCAT®は実績があり広く使用されているインターフェースで、今後も重要性を保ち続けます。

製品へ
CAPAROCコンフィグレータ
カスタム仕様のサーキットブレーカシステム

お客様のご要望に応じて、カスタム仕様のサーキットブレーカを設計します。さらに、2Dおよび3Dのモデル、システムデータシート、個別製品番号など、重要な設計データをすべて入手することができます。カスタマイズされたシステムを、引受数量1ユニットからご注文いただけます。

今すぐコンフィグレーションを開始
画面にCAPAROCコンフィグレータを映すモニタの前の人
インタラクティブCAPAROCデモ

インタラクティブデモ CAPAROC

このインタラクティブなアプリケーションでは、CAPAROCシステムのステータスリセット電源モジュールのさまざまな機能をご紹介しています。

アプリケーションは、異なる負荷に対応する6つの回路を提供するために設計されています。

CAPAROCハードウェアの説明動画

制御盤内のサーキットブレーカシステムCAPAROC

CAPAROCに関するその他の動画

サーキットブレーカシステムCAPAROCは、幅広い可能性を提供します。下の動画で詳細をご覧ください。