CAPAROC PM S-R - 電源モジュール
1115661

CRAの要件への適合に向けて準備中

CAPAROCサーキットブレーカシステムに12または24 V DCを供給するための状態出力とリセット入力を備えた電源モジュール。CAPAROCカレントレールを介したDINレール設置用

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

単一の信号を選択してカスタマイズできるベンチマークとPROFINET通信までのリセット
工具不要の組立て、バスバーへの直接送電、明確な動作状態により、どなたでも操作が非常に簡単
包括的なデジタルデータパケットとPROFINETファンクションブロックにより、非常に簡単なデザインイン

よくある質問


CAPAROC PM S-R電源モジュールはどのような信号を供給しますか。

モジュールには、信号用に3種類の接続オプションがあります:
 
S - ステータス出力:電位基準付きの集約信号で、システムの状態を示します。故障停止が1件でも発生すると、メッセージが出力されます。
High (24 V) = 異常なし
Low (0 V) = 少なくとも1件の故障停止あり
最大電流20 mA
 
RST - リセット入力:エラーによってオフになったチャンネルは、立ち下がりエッジによって再びオンになります。
 
I > 8... もっと見る

モジュールには、信号用に3種類の接続オプションがあります:
 
S - ステータス出力:電位基準付きの集約信号で、システムの状態を示します。故障停止が1件でも発生すると、メッセージが出力されます。
High (24 V) = 異常なし
Low (0 V) = 少なくとも1件の故障停止あり
最大電流20 mA
 
RST - リセット入力:エラーによってオフになったチャンネルは、立ち下がりエッジによって再びオンになります。
 
I > 80%信号出力:電位基準付きの集約信号。チャンネルに流れる電流が設定された定格電流の80%を超えると、HIGH信号(24 V)が出力されます。

もっと見る

CAPAROCの機能が説明されているハードウェアの紹介動画はありますか。

video thumbnail of faq answer

はい、CAPAROCを簡単に始めるためのハードウェアの説明動画があります。... もっと見る

はい、CAPAROCを簡単に始めるためのハードウェアの説明動画があります。

もっと見る

インフィードモジュールの下流には、サーキットブレーカモジュールを何台接続できますか。

CAPAROC PM S-R:サーキットブレーカモジュールx 20
CAPAROC PM IOL:20チャンネル
CAPAROC PM PN:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM EIP:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM MB:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM EC:サーキットブレーカモジュールx 16


チャンネルLEDは、4秒ごとに2回黄色に点滅します。 これは何を意味するのでしょうか。

これは、電源モジュールとの内部通信が遮断されているか、または故障していることを意味します。
モジュールが正しく取り付けられ、モジュール間に隙間がないことを確認してください。それでも通信が切断される場合は、点滅している最初のモジュール(左)の側面接点を確認してください。接点が曲がっている、モジュールの中に入り込みすぎている、ハウジング開口部の中心からずれている、またはその他の損傷がある場合は、モジュールを交換してください。


設定電流の設定をブロックできますか。

電流はさまざまな方法でロックすることができます:
1.プログラミングロック:電源モジュールのPWRボタンを3秒以上押すと、PWR LEDが黄色に3回点滅し、設定がロックされます。    もう一度3秒以上押すと、LEDが緑色に3回点滅し、再びロックが解除されます。   
2.ロックは通信インターフェース経由でも設定や解除ができます。操作ロックもここで設定でき、これにより機器の操作や設定ができなくなります。その後、ロックはインターフェイス経由でのみ解除できます。



FAQを表示