CAPAROC E1 12-24DC/12-20A
-
電子式サーキットブレーカ
1115663
電流制限により過負荷時および短絡時に12 V DCまたは24 V DCの負荷を保護するための、1チャンネルの電子式サーキットブレーカモジュール。定格電流はステップスイッチを使用して12 A~20 Aで設定可能。CAPAROCカレントレールを介したDINレール設置用
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | LABSリリース―テスト仕様VW PV 3.10.7:2005-0に準拠 |
| 電線を接続する際は、CAPAROCモジュールが引張力によって引き離されていないことを確認してください。モジュール間にギャップを作らないようにしてください。 | |
| 製品シリーズ | CAPAROC |
| タイプ | プラグインモジュール |
| 極数 | 1 |
| チャネル数 | 1 |
| スロット数 | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 汚染度 | 2 |
| 概要 | |
| 定各電圧 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 定格電圧 | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| 定格電流IN | 20 A DC (チャネルごと) |
| 2 Aから20 Aまで1 A単位で調整可能(通信インターフェースを備えた電源モジュールによるRCモードで) | |
| 定格電流IN | 12 / 14 / 16 / 18 / 20 A DC (回転式コーディングスイッチで調整可能) |
| 定格電流(事前調整済み) | 12 A |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV |
| 引き外し方式 | E(電子仕様) |
| フィードバック抵抗 | 最大 35 V DC |
| オンディレイ | 50 ms (デフォルトでプリセットされた各チャネル) |
| 電源モジュールCAPAROC PM IOLおよびCAPAROC PM PNに適合可能 | |
| 必要なバックアップヒューズ | 電源のImaxが短絡スイッチング容量を超える場合にのみ必要です。フェールセーフエレメント内蔵。 |
| 短絡スイッチング容量 | 300 A |
| 耐電圧 | 35 V DC (負荷回路) |
| 現在有効な電流制限 | typ. 1.7 x IN |
| 電力の弱い電源ユニットに対応する1.4~1.7 x INのダイナミックレンジ | |
| ヒューズ | 電子的 |
| 効率 | > 99 % |
| 閉回路電流I0 | 通常 11 mA (無負荷、24 V時) |
| 電力損失 | 通常 280 mW (無負荷、24 V時) |
| < 2.8 W (24 Vおよび20 Aでの公称動作時) | |
| 測定公差I | ± 10 % (通常) |
| 温度ディレーティング | 20 A (40°C時の総電流) |
| 12 A (65 °C時の総電流) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 9874919 h (負荷21%で25°C時) |
| 4130456 h (負荷34.25 %で40 °C時) | |
| 476899 h (負荷 100%で40°C 時) | |
| 電圧降下 | < 0.16 V (20 A時) |
| フェールセーフエレメント | 30 A DC (出力チャンネルあたり2 x 15 A並列) |
| 接点の種類 | 電気的絶縁なし |
| 負荷回路 | |
| シャットダウン時間 | 5 s (過負荷1.1~1.5 x IN時) |
| 通常 100 ms (1 s、最大、高起動電流用) | |
| 通常 7 ms (短絡 > 1.5×IN用) | |
| 不足電圧スイッチオフ | ≤ 8.5 V DC (アクティブ) |
| ≥ 9.2 V DC (非アクティブ) | |
| 過電圧スイッチオフ | ≥ 31.5 V DC (アクティブ) |
| ≤ 30.5 V DC (非アクティブ) | |
| 最大容量性負荷 | 75000 µF (電流設定、システム電圧、使用可能な短絡電流により異なる) |
| ヒューズ保護出力 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| チャネルLEDオフ | オフ (チャネル電源オフ) |
| チャネルLED黄 | 点灯 (チャネル電源オン、チャネル負荷> 80%) |
| 2つ点滅 (取付けを確認してください。電源モジュールへの通信がありません) | |
| チャネルLED黄緑 | 点滅 (定格電流アシスタント) |
| チャネルLED緑 | 点灯 (チャネル電源オン) |
| 点滅 (チャンネル電源オン、ロータリースイッチ位置は設定値に合致していない) | |
| チャネルLED赤 | 点灯 (チャネル電源オフ、過電圧または不足電圧有効) |
| 一時的に点灯 (チャネル電源オフ、5秒のクールダウン位相、過負荷または短絡リリース) | |
| 点滅 (チャネル電源オフ、再度オンにする準備完了、過負荷または短絡リリース) | |
| 2つ点滅 (チャネル電源オフ、システムの総電流制限値を超えています。電源ユニットの弱電を検出しました) | |
| チャネルLED赤黄 | 点滅 (チャネルが過負荷で電源オフになりました) |
| チャネルLED赤緑 | 点滅 (チャンネル電源オフ、過負荷または短絡トリップ後ロータリースイッチ位置は設定値に合致していない) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.4 mm |
| 高さ | 132.4 mm |
| 奥行き | 111.3 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 色 | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 65 °C (電源モジュールの温度範囲と周囲温度に応じた最大電流値を考慮する必要があります) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 湿度試験 | 96時間、相対湿度95 %、40 °C |
| 衝撃(動作時) | 30g (11 ms間隔、半正弦衝撃波、IEC 60068-2-27に準拠) |
| 25g (6 msの継続時間、IEC 60068-2-27準拠の正弦半波の衝撃パルス、連続衝撃) | |
| 振動(動作時) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10サイクル / 軸 / X、Y、Z) |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-2 |
| 注記 | EMC―工業地域向けのイミュニティ |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-3 |
| 注記 | EMC―居住用、企業用、商業用不動産および小規模事業のエミッション |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-78 |
| 注記 | 環境への影響―湿度と熱、一定 |
| 標準/仕様 | EN 50178 |
| 注記 | 電源設備に電子機器を装備 |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-6 |
| 注記 | 環境への影響―振動(正弦波) |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-27 |
| 注記 | 環境への影響―衝撃 |
| 取付けタイプ | CAPAROC CR…カレントレールにプラグ着脱可能 |
| アイテム番号 | 1115663 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLA232 |
| GTIN | 4063151040574 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 97 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 89.1 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
特長
将来性のあるモジュール型システムの個々の組合せが可能であり、カスタマイズ可能な規格
工具不要の組立て、中断のない設置、透過的な操作状態により、どなたでも操作が簡単
定格電流範囲を20 Aまで拡張することで、非常に大きな負荷の保護と供給が可能