CAPAROC PM IOL - 電源モジュール
1115670

CRAの要件への適合に向けて準備中

CAPAROCサーキットブレーカシステムに、最大20チャネルまで12または24 V DCを供給するためのIO-Linkインターフェースを備えた電源モジュール。CAPAROCカレントレールを介したDINレール設置用

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品




特長

IO-LinkやPROFINET通信まで、単一の信号やリセット機能を選択してカスタマイズできるベンチマーク
工具不要の組立て、バスバーへの直接送電、明確な動作状態により、どなたでも操作が非常に簡単
包括的なデジタルデータパケットにより、非常に簡単なデザイン・イン

よくある質問


CAPAROC PM IOLの電源LED(PWR)が赤く点滅するのはなぜですか。

IO-Link電源モジュールの電源LEDが赤く点滅するのは、ハードウェア構成が変更されたことを示します。初回試運転時には、この警告は、ボタンを長押し(2秒超)することで支障なく確認(解除)できます。  
プロセス実行中にこの警告が表示された場合は、ハードウェア構成が前回の確認(解除)以降に変更されているため、再度確認する必要があります。以前のモジュール交換によってモジュールのチャンネル数が増えた場合、警告を確認(解除)することで、必然的にプロセスデータにずれが生じます。


CAPAROCの機能が説明されているハードウェアの紹介動画はありますか。

video thumbnail of faq answer

はい、CAPAROCを簡単に始めるためのハードウェアの説明動画があります。... もっと見る

はい、CAPAROCを簡単に始めるためのハードウェアの説明動画があります。

もっと見る

インフィードモジュールの下流には、サーキットブレーカモジュールを何台接続できますか。

CAPAROC PM S-R:サーキットブレーカモジュールx 20
CAPAROC PM IOL:20チャンネル
CAPAROC PM PN:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM EIP:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM MB:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM EC:サーキットブレーカモジュールx 16


チャンネルLEDは、4秒ごとに2回黄色に点滅します。 これは何を意味するのでしょうか。

これは、電源モジュールとの内部通信が遮断されているか、または故障していることを意味します。
モジュールが正しく取り付けられ、モジュール間に隙間がないことを確認してください。それでも通信が切断される場合は、点滅している最初のモジュール(左)の側面接点を確認してください。接点が曲がっている、モジュールの中に入り込みすぎている、ハウジング開口部の中心からずれている、またはその他の損傷がある場合は、モジュールを交換してください。


設定電流の設定をブロックできますか。

電流はさまざまな方法でロックすることができます:
1.プログラミングロック:電源モジュールのPWRボタンを3秒以上押すと、PWR LEDが黄色に3回点滅し、設定がロックされます。    もう一度3秒以上押すと、LEDが緑色に3回点滅し、再びロックが解除されます。   
2.ロックは通信インターフェース経由でも設定や解除ができます。操作ロックもここで設定でき、これにより機器の操作や設定ができなくなります。その後、ロックはインターフェイス経由でのみ解除できます。



FAQを表示