CAPAROC E1 12-24DC/10A
-
電子式サーキットブレーカ
1157284
過負荷時および短絡時に12 V DCまたは24 V DCの負荷を保護するための、1チャネルの電子式サーキットブレーカモジュール。固定の定格電流使用。CAPAROCカレントレールを介したDINレール設置用
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | LABSリリース―テスト仕様VW PV 3.10.7:2005-0に準拠 |
| 製品シリーズ | CAPAROC |
| タイプ | プラグインモジュール |
| 極数 | 1 |
| チャネル数 | 1 |
| スロット数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 汚染度 | 2 |
| 概要 | |
| 定各電圧 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 定格電圧 | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| 定格電流IN | 10 A DC (チャネルごと) |
| 定格電流(事前調整済み) | 10 A |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV |
| 引き外し方式 | E(電子仕様) |
| 必要なバックアップヒューズ | 電源のImaxが短絡スイッチング容量を超える場合にのみ必要です。フェールセーフエレメント内蔵。 |
| 短絡スイッチング容量 | 300 A |
| 耐電圧 | 35 V DC (負荷回路) |
| ヒューズ | 電子的 |
| 効率 | > 99 % |
| 閉回路電流I0 | 通常 8.5 mA (無負荷、24 V時) |
| 電力損失 | 通常 0.2 W (無負荷、24 V時) |
| < 1.6 W (24 Vおよび10 Aでの定格動作時) | |
| 測定公差I | ± 15 % (通常) |
| 温度ディレーティング | 10 A (40°C時の総電流) |
| 7 A (65 °C時の総電流) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18685596 h (負荷21%で25°C時) |
| 7871572 h (負荷34.25 %で40 °C時) | |
| 1102033 h (負荷 100%で40°C 時) | |
| 電圧降下 | 0.14 V (10 A時) |
| フェールセーフエレメント | 15 A DC (出力チャネルごと) |
| 接点の種類 | 電気的絶縁なし |
| 負荷回路 | |
| シャットダウン時間 | 4 s (過負荷1.1~1.5 x IN時) |
| 1 s (過負荷1.5~2.0 x IN時) | |
| 0.1 s (過負荷2.0~3.0 x IN時) | |
| 通常 10 ms (短絡 > 3.0×INの場合) | |
| 不足電圧スイッチオフ | ≤ 8.5 V DC (アクティブ) |
| ≥ 9.2 V DC (非アクティブ) | |
| 過電圧スイッチオフ | ≥ 32.5 V DC (アクティブ) |
| ≤ 30.5 V DC (非アクティブ) | |
| 最大容量性負荷 | ≤ 20000 µF (電流設定および使用可能な短絡電流による) |
| オンディレイ | 50 ms (電源モジュールCAPAROC PM IOLおよびCAPAROC PM PNに適合可能) |
| ヒューズ保護出力 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| チャネルLEDオフ | オフ (チャネル電源オフ) |
| チャネルLED黄 | 点灯 (チャネル電源オン、チャネル負荷> 80%) |
| 点滅 (プログラミングモードアクティブ) | |
| 2つ点滅 (取付けを確認してください。電源モジュールへの通信がありません) | |
| チャネルLED緑 | 点灯 (チャネル電源オン) |
| チャネルLED赤 | 点灯 (チャネル電源オフ、過電圧または不足電圧有効) |
| 一時的に点灯 (チャネル電源オフ、5秒のクールダウン位相、過負荷または短絡リリース) | |
| 点滅 (チャネル電源オフ、再度オンにする準備完了、過負荷または短絡リリース) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 132.4 mm |
| 奥行き | 111.3 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 色 | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 65 °C (電源モジュールの温度範囲を考慮する必要があります。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 湿度試験 | 96時間、相対湿度95 %、40 °C |
| 衝撃(動作時) | 30g (11 ms間隔、半正弦衝撃波、IEC 60068-2-27に準拠) |
| 25g (6 msの継続時間、IEC 60068-2-27準拠の正弦半波の衝撃パルス、連続衝撃) | |
| 15g (6 msの継続時間、IEC 60068-2-27準拠の正弦半波の衝撃パルス、連続衝撃 6台を超えるCAPAROC E1モジュールをシステムで使用する場合。) | |
| 振動(動作時) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10サイクル / 軸 / X、Y、Z) |
| UL認証 | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-2 |
| 注記 | EMC―工業地域向けのイミュニティ |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-3 |
| 注記 | EMC―居住用、企業用、商業用不動産および小規模事業のエミッション |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-78 |
| 注記 | 環境への影響―湿度と熱、一定 |
| 標準/仕様 | EN 50178 |
| 注記 | 電源設備に電子機器を装備 |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-6 |
| 注記 | 環境への影響―振動(正弦波) |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-27 |
| 注記 | 環境への影響―衝撃 |
| 取付けタイプ | CAPAROC CR…カレントレールにプラグ着脱可能 |
| アイテム番号 | 1157284 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLA232 |
| GTIN | 4063151161149 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 76.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 71.4 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 267e6945-cc06-4c33-9490-2cb8c0bd8fd5 |
互換性のある製品
特長
電位分岐内蔵で、チャンネルの正確な設計に合わせて調整可能なベンチマーク
工具不要の組立て、中断のない設置、透過的な操作状態により、どなたでも操作が簡単
非常に薄型のスペース要件と4つの保護出力で非常に簡単なデザインイン