CAPAROC PM PN
-
電源モジュール
1110986
CAPAROCサーキットブレーカシステムに12または24 V DCを供給するための、PROFINETインターフェースを備えた電源モジュール。電源と通信するための追加のシステムインターフェース。CAPAROCカレントレールを介したDINレール設置用
製品の詳細
互換性のある製品
特長
よくある質問
CAPAROCの機能が説明されているハードウェアの紹介動画はありますか。
カレントレールはいくつ接続できますか。
カレントレールは任意の数を接続できますが、永続的に流すことができるのは最大45 Aまでとなります。
CAPAROC PM PNはどのようなPROFINETシステム冗長性を満たしていますか。
サーキットブレーカシステムCAPAROCは、PROFINETシステム冗長性S1を満たしています。
ただし、サーキットブレーカシステムCAPAROCを介して、S2信号をコントローラに転送することは可能です。
サーキットブレーカシステムCAPAROCのシステムマニュアルはどこにありますか。
ユーザーマニュアルは、各製品のダウンロードエリア内の「マニュアル」にあります。
サーキットブレーカシステムCAPAROCには、ファンクションブロックはありますか。
はい、TIAポータルおよびCODESYS用のPROFINETインターフェースを備えた電源モジュールのファンクションブロックは、製品のダウンロードエリア、およびPLCnext EngineerのPLCnext Storeで入手が可能です。
インフィードモジュールの下流には、サーキットブレーカモジュールを何台接続できますか。
CAPAROC PM S-R:サーキットブレーカモジュールx 20
CAPAROC PM IOL:20チャンネル
CAPAROC PM PN:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM EIP:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM MB:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM EC:サーキットブレーカモジュールx 16
チャンネルLEDは、4秒ごとに2回黄色に点滅します。 これは何を意味するのでしょうか。
これは、電源モジュールとの内部通信が遮断されているか、または故障していることを意味します。
モジュールが正しく取り付けられ、モジュール間に隙間がないことを確認してください。それでも通信が切断される場合は、点滅している最初のモジュール(左)の側面接点を確認してください。接点が曲がっている、モジュールの中に入り込みすぎている、ハウジング開口部の中心からずれている、またはその他の損傷がある場合は、モジュールを交換してください。
設定電流の設定をブロックできますか。
電流はさまざまな方法でロックすることができます:
1.プログラミングロック:電源モジュールのPWRボタンを3秒以上押すと、PWR LEDが黄色に3回点滅し、設定がロックされます。 もう一度3秒以上押すと、LEDが緑色に3回点滅し、再びロックが解除されます。
2.ロックは通信インターフェース経由でも設定や解除ができます。操作ロックもここで設定でき、これにより機器の操作や設定ができなくなります。その後、ロックはインターフェイス経由でのみ解除できます。