CAPAROC CR EXT4 - カレントレール
1110991

CAPAROCシステム用4スロット拡張バスバー DINレールへの取付け用

製品の詳細









特長

要件に合わせて調整可能な長さでカスタマイズできるベンチマーク
シンプルなプラグアンドプレイデザインで、どなたでも操作が非常に簡単
最大45 Aの汎用バスバーを備えた非常に簡単なデザインイン

よくある質問


電線レールは何本まで接続できますか。

バスバーは任意の本数で接続できますが、連続して流せる電流は最大45 Aです。


CAPAROCの機能が説明されているハードウェアの紹介動画はありますか。

video thumbnail of faq answer

はい、CAPAROCを簡単に始めるためのハードウェアの説明動画があります。... もっと見る

はい、CAPAROCを簡単に始めるためのハードウェアの説明動画があります。

もっと見る

インフィードモジュールの下流には、サーキットブレーカモジュールを何台接続できますか。

CAPAROC PM S-R:サーキットブレーカモジュールx 20
CAPAROC PM IOL:20チャンネル
CAPAROC PM PN:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM EIP:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM MB:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM EC:サーキットブレーカモジュールx 16


チャンネルLEDは、4秒ごとに2回黄色に点滅します。 これは何を意味するのでしょうか。

これは、電源モジュールとの内部通信が遮断されているか、または故障していることを意味します。
モジュールが正しく取り付けられ、モジュール間に隙間がないことを確認してください。それでも通信が切断される場合は、点滅している最初のモジュール(左)の側面接点を確認してください。接点が曲がっている、モジュールの中に入り込みすぎている、ハウジング開口部の中心からずれている、またはその他の損傷がある場合は、モジュールを交換してください。


設定電流の設定をブロックできますか。

電流はさまざまな方法でロックすることができます:
1.プログラミングロック:電源モジュールのPWRボタンを3秒以上押すと、PWR LEDが黄色に3回点滅し、設定がロックされます。    もう一度3秒以上押すと、LEDが緑色に3回点滅し、再びロックが解除されます。   
2.ロックは通信インターフェース経由でも設定や解除ができます。操作ロックもここで設定でき、これにより機器の操作や設定ができなくなります。その後、ロックはインターフェイス経由でのみ解除できます。



FAQを表示