電子式サーキットブレーカ
CAPAROC CR CON - 金属部
CAPAROC CR CON
-
金属部
1270955
CAPAROC初期バスバー接続用金属製拡張レール
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
機器用ミニチュアサーキットブレーカ
製品シリーズ
CAPAROC
材料仕様
色
銀色
承認
UL認証
表示記号
UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A
腐食性ガス試験
表示記号
ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A
表示記号
ISA
販売用データ
アイテム番号
1270955
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CLA23Z
GTIN
4063151462499
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.46 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140492
ECLASS-15.0
27140492
ETIM
ETIM 10.0
EC002936
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.004 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CAPAROC CR 20
-
カレントレール
1110989
CAPAROC CR 8
-
カレントレール
1115672
よくある質問
電線レールは何本まで接続できますか。
バスバーは任意の本数で接続できますが、連続して流せる電流は最大45 Aです。
FAQを表示
製品 ヘルプ