CAPAROC E1 12-24DC/12A - 電子式サーキットブレーカ
1524929

CRAの要件への適合に向けて準備中

電流制限により過負荷時および短絡時に12 V DCまたは24 V DCの負荷を保護するための、1チャンネルの電子式サーキットブレーカモジュール。固定定格電流12 A。CAPAROCカレントレールを介したDINレール設置用。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








特長

将来性のあるモジュール型システムの個々の組合せが可能であり、カスタマイズ可能な規格
工具不要の組立て、中断のない設置、透過的な操作状態により、どなたでも操作が簡単
定格電流範囲を20 Aまで拡張することで、非常に大きな負荷の保護と供給が可能

よくある質問


サーキットブレーカモジュールには、ヒューズ付き出力回路はいくつありますか。

CAPAROC 1チャンネルモジュールには、同じヒューズ電位を持つ4つの接続ポイントがあります。
CAPAROC 2チャンネルモジュールには、1チャンネルにつき2つの接続ポイントがあります。
CAPAROC 4チャンネルモジュールには、1チャンネルにつき1つの接続ポイントがあります。


CAPAROCの機能が説明されているハードウェアの紹介動画はありますか。

video thumbnail of faq answer

はい、CAPAROCを簡単に始めるためのハードウェアの説明動画があります。... もっと見る

はい、CAPAROCを簡単に始めるためのハードウェアの説明動画があります。

もっと見る

インフィードモジュールの下流には、サーキットブレーカモジュールを何台接続できますか。

CAPAROC PM S-R:サーキットブレーカモジュールx 20
CAPAROC PM IOL:20チャンネル
CAPAROC PM PN:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM EIP:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM MB:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM EC:サーキットブレーカモジュールx 16


チャンネルLEDは、4秒ごとに2回黄色に点滅します。 これは何を意味するのでしょうか。

これは、電源モジュールとの内部通信が遮断されているか、または故障していることを意味します。
モジュールが正しく取り付けられ、モジュール間に隙間がないことを確認してください。それでも通信が切断される場合は、点滅している最初のモジュール(左)の側面接点を確認してください。接点が曲がっている、モジュールの中に入り込みすぎている、ハウジング開口部の中心からずれている、またはその他の損傷がある場合は、モジュールを交換してください。


設定電流の設定をブロックできますか。

電流はさまざまな方法でロックすることができます:
1.プログラミングロック:電源モジュールのPWRボタンを3秒以上押すと、PWR LEDが黄色に3回点滅し、設定がロックされます。    もう一度3秒以上押すと、LEDが緑色に3回点滅し、再びロックが解除されます。   
2.ロックは通信インターフェース経由でも設定や解除ができます。操作ロックもここで設定でき、これにより機器の操作や設定ができなくなります。その後、ロックはインターフェイス経由でのみ解除できます。



FAQを表示