CAPAROC製品シリーズに関する詳細情報は、phoenixcontact.com/caparoc-helpのオンラインマニュアルにてご覧いただけます。
CAPAROC PM MB
-
電源モジュール
1687559
CAPAROCサーキットブレーカシステムに12 V DCまたは24 V DCを供給するための、Modbus/TCPインターフェースを備えた電源モジュール。電源と通信するための追加のシステムインターフェース。CAPAROCカレントレールを介したDINレール設置用
製品の詳細
cUL Listed
認証ID: E123528cULus Listed
認証ID: E483407互換性のある製品
特長
よくある質問
CAPAROCの機能が説明されているハードウェアの紹介動画はありますか。
インフィードモジュールの下流には、サーキットブレーカモジュールを何台接続できますか。
CAPAROC PM S-R:サーキットブレーカモジュールx 20
CAPAROC PM IOL:20チャンネル
CAPAROC PM PN:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM EIP:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM MB:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM EC:サーキットブレーカモジュールx 16
チャンネルLEDは、4秒ごとに2回黄色に点滅します。 これは何を意味するのでしょうか。
これは、電源モジュールとの内部通信が遮断されているか、または故障していることを意味します。
モジュールが正しく取り付けられ、モジュール間に隙間がないことを確認してください。それでも通信が切断される場合は、点滅している最初のモジュール(左)の側面接点を確認してください。接点が曲がっている、モジュールの中に入り込みすぎている、ハウジング開口部の中心からずれている、またはその他の損傷がある場合は、モジュールを交換してください。
設定電流の設定をブロックできますか。
電流はさまざまな方法でロックすることができます:
1.プログラミングロック:電源モジュールのPWRボタンを3秒以上押すと、PWR LEDが黄色に3回点滅し、設定がロックされます。 もう一度3秒以上押すと、LEDが緑色に3回点滅し、再びロックが解除されます。
2.ロックは通信インターフェース経由でも設定や解除ができます。操作ロックもここで設定でき、これにより機器の操作や設定ができなくなります。その後、ロックはインターフェイス経由でのみ解除できます。