有用な情報
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
産業用AI
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
電子式サーキットブレーカ
CAPAROC FIX - ホルダー
CAPAROC FIX
-
ホルダー
1812286
CAPAROCシステムの追加の機械的固定用CAPAROC FIX。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
機器用ミニチュアサーキットブレーカ
製品シリーズ
CAPAROC
寸法
幅
11.1 mm
高さ
77.6 mm
奥行き
25.6 mm
材料仕様
色
ピュアオレンジ (RAL 2004)
部材
PA6
UL94難燃性クラス
V-0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-30 °C ... 65 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
衝撃(動作時)
30g (11 ms間隔、半正弦衝撃波、IEC 60068-2-27に準拠)
振動(動作時)
5g (10 Hz ... 150 Hz / 10サイクル / 軸 / X、Y、Z)
取付け
取付けタイプ
CAPAROC FIXをアプリケーションの最初と最後のモジュールに横方向から挿入し、結束バンドで固定します。結束バンドの引張力は30N ± 5Nです。
販売用データ
アイテム番号
1812286
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CLA23Z
GTIN
4067923439412
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.07 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140492
ECLASS-15.0
27140492
ETIM
ETIM 10.0
EC002936
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
WT-HF 4,5X290 BK
-
結束バンド
3240765
WT-HF 4,5X290
-
結束バンド
3240764
アクセサリ
UNIFOX-CT 4,8P
-
ケーブル結束用工具
1212609
製品 ヘルプ