センサ/アクチュエータケーブル、3-極、ケーブルタイプ各種、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 ソケット ストレート M12、キーイング: A および ソケット ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)
組立式ケーブルを使って現場でセンサ/アクチュエータをすばやく簡単に接続。さまざまな仕様やケーブル品質からお選びください。フエニックス・コンタクトは従来の産業環境仕様を超える要件に対応する特別にカスタマイズされた製品ラインアップを提供します。ご要望に応じてカスタムソリューションも承ります。
詳細情報センサ/アクチュエータケーブル、3-極、ケーブルタイプ各種、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 ソケット ストレート M12、キーイング: A および ソケット ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、ケーブルタイプ各種、プラグ アングル M8、上 ソケット アングル M12、キーイング: A、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、ケーブルタイプ各種、プラグ アングル M8、上 ソケット アングル M8、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、ケーブルタイプ各種、プラグ アングル M8、上 ソケット ストレート M8、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、ケーブルタイプ各種、プラグ ストレート M8、上 ソケット アングル M8、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、ケーブルタイプ各種、プラグ ストレート M8、上 ソケット ストレート M8、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、ケーブルタイプ各種、片側フリー、上 ソケット アングル M8、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、ケーブルタイプ各種、片側フリー、上 ソケット ストレート M8、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、ケーブルタイプ各種、プラグ アングル M8、上 片側フリー、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、ケーブルタイプ各種、プラグ ストレート M8、上 片側フリー、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)
信号、データ、電力用コネクタとケーブル
IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。ケーブル長やケーブルエンドを自由に選択可能で、カスタマイズされたケーブル組立が可能です。
さまざまなセンサ/アクチュエータケーブル
インターフェースとメディアでコンパクトな丸型コネクタのメリットを活用できます。総合的で一貫性のあるフエニックス・コンタクトの製品ラインアップより組立て済みのケーブルをお選びいただけます。シールド付きおよびシールドなしのストレート仕様とアングル型仕様により、あらゆる要求に適切なコネクタと対応するケーブルを提供します。
特殊要件向けのセンサ/アクチュエータケーブル
産業環境に対する従来の仕様を超える要件がある場合、フエニックス・コンタクトは特別にカスタマイズされた組立式ケーブルを提供します。
M12 push-pullコネクタ
M12 PUSH-PULLコネクタは、プラグを差し込むだけで所定の位置に便利かつ確実にロックします。高速嵌合方式により、特に狭いスペースやケーブル密度の高いアプリケーションで、簡単で工具不要の機器接続ができます。オス・メスバージョンにより、フィールドでセンサを簡単に接続して電線中継を確立することができます。さらに、メーカー間での接続互換性と簡単な機器統合により、世界のどこでもで優れた可用性が確保されます。
SPE用のM8ケーブル配線ソリューション
イーサネットはローカルデータネットワーク(LAN)向けの主要な通信プロトコルです。シングルペアイーサネット(SPE)の誕生とともに、この実績あるプロトコルは現在最終的なオートメーションのレベルへと移動しています。シングルペアの標準化データケーブルは1 Gbpsまでのデータ伝送、最大1,000 mの範囲における60 Wまでの電源出力を問題なく行えます。オスバージョンとメスバージョンのコンパクトなM8コネクタにより、従来型のセンサに簡単に統合でき、電線中継接続を実現することにも使用できます。したがってSPEは、センサからクラウドまでのこれからのネットワーキングの基礎となります。
Advanced Shielding Technology
高度なシールドテクノロジは、組立式コネクタ向けの革新的なシールドコンセプトです。液体金属が製造プロセス中にケーブルシールドを完全に包み込み、完全保護による信頼性の高いシールド接続を保証します。そのため、厳しい環境の影響下でも、データや信号、電力の伝送品質を向上させることができます。最新のファクトリーオートメーションに向けて、未来志向のケーブル配線は信頼できます。
使用中のバルブコネクタ
実際のアプリケーションでは、温度や機械的な影響、オイルやグリースとの接触があるため、バルブコネクタには厳しい条件が課せられています。フエニックス・コンタクトの幅広い製品ラインアップはこのような厳しい操作条件に理想的です。バルブコネクタ、ダブルバルブコネクタ、組立式ケーブルには5つのタイプ(A、B、BI、C、CI)と圧力スイッチ用(AD)があります。アプリケーション範囲は、24 V AC/DC~230 V AC/DCです。バルブコネクタにはLEDが付いており、どの取付け位置でもはっきり見えるため、故障時の検出が簡単です。
ユーティリティビークル向けの高い保護等級のバルブコネクタ
高い保護等級のバルブコネクタは、ユーティリティビークルや建設機械、農業機械、林業機械に使用されています。オゾン、塩、ガソリン、オイルへの耐性があります。
内蔵のエネルギー低減機能付きバスコネクタ
24 V DC動作向けのエネルギー低減機能付きバルブコネクタは従来のバージョンに比べて最大50 %消費電流が低いのが特長です。バルブ調整後、エネルギー低減機能で保持電流を低くすることができます。つまり小型の電源ユニットを使用することができます。これらのバルブコネクタの機能性と互換性は、一般的な規格に準拠しています。既存のシステムに簡単に組み込むことができます。
お客様指定のケーブル仕様
特定要件に沿った組立て済みケーブルを指定:組立用に設計されたコネクタとフエニックス・コンタクトの分配器を組み合わせて、センサケーブルとアクチュエータケーブルの長さを簡単にカスタム指定することもできます。 産業用コネクタのサービスセンターは、工作機械、システム製造、機器製造にかかわらず、数日以内に要件内容をカスタム製品として提供いたします。産業用コネクタにはさまざまな種類がありますが、標準製品では顧客の指定要件に対応できないこともあるため、このサービスを提供しています。
フエニックス・コンタクトの製品は産業システムの根幹の一部を成すものであり、さらなるプロセス効率化と低コスト化に貢献します。次の分野での、フエニックス・コンタクトの新製品とその特長をご覧ください。