ハイブリッドケーブル、ケーブル長: 1 m、シールド対応: あり、外装の色: 橙RAL 2003
通信インターフェースとモータ接続用ハイブリッドケーブル
サイズM12、M23、M40のハイブリッドケーブルは、通信インターフェースと高性能モータ接続向けの多用途な接続ソリューションを提供します。それらは、単一のコネクタで信号、データ、電力を簡単に伝送することができます。コンパクトな産業機器用のケーブル設計をご活用ください。
ハイブリッドケーブル、ケーブル長: 10 m、シールド対応: あり、外装の色: 橙RAL 2003
ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m、Power with Ethernet (PWE)
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps)、8-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、Y-キーイング、上 片側フリー、ハイブリッドケーブル、ケーブル長: 0.5 m、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 プラグ ストレート M12、キーイング: Y / IP65/IP67、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)、Power with Ethernet (PWE)
ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、メス ストレート M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m、Power with Ethernet (PWE)
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernetハイブリッド CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps)、8-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、Y-キーイング、上 片側フリー、ハイブリッドケーブル、ケーブル長: 3.5 m、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ、アプリケーション: ハイブリッド、シリーズ: KSH、 M23-メス、極数: 4+4+4+PE、 上 M23-ピン、極数: 4+4+4+PE、 CAT5、 100 Mbps、ロックタイプ: SPEEDCON、ケーブル長: 5 m、シールド対応: あり、外装の色: 橙RAL 2003、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ エルボー M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 プラグ エルボー M12、キーイング: Y / IP65/IP67、ケーブル長: 0.3 m、Power with Ethernet (PWE)、カスタム指定
両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ、アプリケーション: ハイブリッド、シリーズ: KSH、 M23-メス、極数: 4+4+4+PE、 上 M23-ピン、極数: 4+4+4+PE、 CAT5、 100 Mbps、ロックタイプ: SPEEDCON、ケーブル長: 10 m、シールド対応: あり、外装の色: 橙RAL 2003、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
特長
- 1つのコネクタに信号、データ、電源を組み合わせることで、省スペースかつ取付け時間短縮
- ハイブリッドケーブルと機器接続で一式を取付け
- プラスチック成型とEMC保護により、幅広いアプリケーションでの使用に最適