コンパクトな産業機器用設計で、M12、M23、M40の各サイズのハイブリッドケーブル

通信インターフェースとモータ接続用ハイブリッドケーブル

サイズM12、M23、M40のハイブリッドケーブルは、通信インターフェースと高性能モータ接続向けの多用途な接続ソリューションを提供します。それらは、単一のコネクタで信号、データ、電力を簡単に伝送することができます。コンパクトな産業機器用のケーブル設計をご活用ください。

Go to Product Detail Page for item 1238751
VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCOX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCOX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1238751

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps)、8-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、Y-キーイング、上 片側フリー、ハイブリッドケーブル、ケーブル長: 2 m、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

Go to Product Detail Page for item 1407506
VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCO - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCO - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1407506

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps)、8-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、Y-キーイング、上 片側フリー、ハイブリッドケーブル、ケーブル長: 2 m、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

カスタマイズ可能
Go to Product Detail Page for item 1327467
NBC-M12MSY-M12MRY/.../... - ハイブリッドケーブル
NBC-M12MSY-M12MRY/.../... - ハイブリッドケーブル
1327467

ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 プラグ エルボー M12、キーイング: Y / IP65/IP67、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)、Power with Ethernet (PWE)

特長

  • 1つのコネクタに信号、データ、電源を組み合わせることで、省スペースかつ取付け時間短縮
  • ハイブリッドケーブルと機器接続で一式を取付け
  • プラスチック成型とEMC保護により、幅広いアプリケーションでの使用に最適