ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ エルボー M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m、Power with Ethernet (PWE)
通信インターフェースとモータ接続用ハイブリッドケーブル
サイズM12、M23、M40のハイブリッドケーブルは、通信インターフェースと高性能モータ接続向けの多用途な接続ソリューションを提供します。それらは、単一のコネクタで信号、データ、電力を簡単に伝送することができます。コンパクトな産業機器用のケーブル設計をご活用ください。
ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、メス ストレート M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m、Power with Ethernet (PWE)
ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 2 m、Power with Ethernet (PWE)
ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ エルボー M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 プラグ エルボー M12、キーイング: Y / IP65/IP67、ケーブル長: 20 m、Power with Ethernet (PWE)
ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、メス ストレート M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 メス ストレート M12、キーイング: Y / IP65/IP67、ケーブル長: 7.5 m、Power with Ethernet (PWE)
ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 メス エルボー M12、キーイング: Y / IP65/IP67、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)、Power with Ethernet (PWE)
ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、メス ストレート M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 20 m、Power with Ethernet (PWE)
ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 プラグ ストレート M12、キーイング: Y / IP65/IP67、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)、Power with Ethernet (PWE)
ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ エルボー M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 15 m、Power with Ethernet (PWE)
特長
- 1つのコネクタに信号、データ、電源を組み合わせることで、省スペースかつ取付け時間短縮
- ハイブリッドケーブルと機器接続で一式を取付け
- プラスチック成型とEMC保護により、幅広いアプリケーションでの使用に最適