信号用、通信用、電源用の無類の多様性 丸型コネクタ製品ラインアップは、M17およびM23サイズの信号用コネクタから、ハイブリ ッドコネクタおよびM17~M58サイズの電源用コネクタ(最大150 A、630 V)まで取り揃 えております。幅広い仕様とピンアサインにより、信号とデータの伝送用および電気機器や 電気駆動装置への給電用の、一貫したソリューションが促進されます。小さいサイズと最大 10 Gbpsのデータ伝送用コネクタについては、phoenixcontact.comをご覧ください ℹ ウェブコー ド:#2904 持続可能で将来性あり フエニックス・コンタクトは持続可能な製品を強化しており、 既に現在、鉛含有量が0.1%未満で将来のEU指令に従って製造さ れている、包括的な製品ラインアップを提供してます。これは 適用除外6c非該当のRoHS IIに対応します。 将来のEU指令に準拠し、最大鉛含有量が0.1%に抑えられた製品 は、当社ウェブサイトの標準製品から、フィルタ「Lead content (EU-RoHS) – lead-free (Pb < 0.1%)」(鉛含有量(EU-RoHS) - 鉛フリー(Pb < 0.1%))を使用する、もしくは検索フィールド に各ウェブコードを入力するとご覧いただけます。 ℹ ウェブコード:#2904 RoHS Pb < 0,1% 4 Phoenix Contact 豊富なピンアサイン 信号、データ、電源供給用に一貫したソリュ ーション。