NBC-M12FRY/.../...
-
ハイブリッドケーブル
1327465
ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、メス エルボー M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)、Power with Ethernet (PWE)
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 8 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | Y |
| バスシステム | Ethernet |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernetハイブリッド CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 定格電圧UN | 48 V AC (電源およびデータ) |
| 50 V DC (電源およびデータ) | |
| 標準規格 IN | 6 A (電源) |
| 0.5 A (データ) | |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 接続1 | |
| 寸法図 |
M12ハイブリッドプラグのピンアサイン、8極、Yコーディング、ソケット側のビュー
|
| 型式 | M12 メス、 エルボー、 8-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、 キーイング: Y、 EtherCAT®、 PROFINET |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| シールド | Advanced Shielding Technology |
| 信号の種類/カテゴリ | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| サージ電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 部材 お問い合わせ先 | CuZn |
| 部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
| 部材 コンタクトキャリア | PA 6.6 |
| 部材 ねじ接続方式 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| 部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| 部材 シール | FKM |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/規則 | IEC 61076-2-113 |
| 接続 2 | |
| 型式 | 片側フリー |
| 導体の長さ | 任意入力(0.2 m~100.0 m) |
| Ethernetハイブリッド [94H] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 110 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20233 (80°C/300 V) |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | Ethernetハイブリッド [94H] |
| Ethernetハイブリッド 94H | |
| 電線構造 | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
| 導体構造、信号線 | 19x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 導体構造、電源 | 19x 0.20 mm |
| AWG電源 | 18 |
| 電線断面積 | 4x 0.15 mm² (データ) |
| 4x 0.85 mm² (電源) | |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.05 mm (データ) |
| 1.4 mm (電源) | |
| ケーブル外径 | 8.80 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP (データ) |
| PP (電源) | |
| 単線、色 | 白/オレンジ、オレンジ、白/緑、緑、白、青、茶、黒 |
| 全ツイスト | 星形カッドx1、4線にフィルx2を接続 |
| シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 280.00 Ω/km (データ) |
| ≤ 45.00 Ω/km (電源) | |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
| 実効容量 | 定格 50 nF (キロメートル単位) |
| 差動インピーダンス | 100 Ω ±5 % (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 125 V (ピーク値、ハイパワーアプリケーション非対応) |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 36 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 71 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 2000000、 曲げ半径: 15 x D、 移動距離: 4.5 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 3 m/s²、 周囲温度: -20 °C ... 60 °C |
| 導体張力 | 85 N (可動設置用DIN EN 50565-1準拠) |
| 295 N (固定設置用DIN EN 50565-1準拠) | |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 56.3 dB (4 MHz時) |
| 50.3 dB (10 MHz時) | |
| 47.2 dB (16 MHz時) | |
| 45.8 dB (20 MHz時) | |
| 42.9 dB (31.25 MHz時) | |
| 38.4 dB (62.5 MHz時) | |
| 35.3 dB (100 MHz時) | |
| 波減衰 | 6.2 dB (4 MHz時) |
| 9.8 dB (10 MHz時) | |
| 12.4 dB (16 MHz時) | |
| 13.9 dB (20 MHz時) | |
| 17.6 dB (31.25 MHz時) | |
| 25.4 dB (62.5 MHz時) | |
| 32.8 dB (100 MHz時) | |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| DIN VDE 0472 part 815に準拠 | |
| 難燃性 | UL 1581, Section 1060に準拠 |
| UL 1581, section 1061準拠 | |
| UL 2556, Section 9.3に準拠 | |
| 耐油性 | IEC 60811-404に準拠 |
| DIN EN 50363-10-2に準拠 | |
| その他の耐性 | 低粘着力 |
| 耐加水分解性 (DIN EN 50396) | |
| 特殊な性質 | 塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー |
| シリコンフリー | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -30 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-113 |
| アイテム番号 | 1327465 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CML |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |