ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

NBC-M12MSY/10,0-94H - ハイブリッドケーブル
1276287

ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m、Power with Ethernet (PWE)

製品の詳細









互換性のある製品