ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ルーカス・オイル・スタジアム(Lucas Oil Stadium)内のキネティックウォール(可動式の壁)

成功事例:ルーカス・オイル・スタジアム(Lucas Oil Stadium)のビデオ監視 フエニックス・コンタクトの産業用無線イーサネットテクノロジ

可動アーキテクチャソリューションを専門とする企業であるUni-Systems社は、インディアナポリスコルツ(Indianapolis Colts)のホームであるルーカス・オイル・スタジアム(Lucas Oil Stadium)の、開閉式屋根と6個の可動式ウォールパネルで構成される動的なウィンドウウォールで、カメラと制御室との間のクリアな通信を必要としていました。

信頼性が高く正確な通信のため、複数のフエニックス・コンタクトの産業用Wireless Ethernet無線モジュールが、施設内のさまざまな場所に設置されました。

Uni-Systems社の顧客情報

Uni-Systems社は、40年以上前に航空宇宙産業向けに可動アーキテクチャソリューションを提供する事業を開始し、最近ではスポーツエンターテイメント産業にも進出しています。

同社は北米の複数のスタジアムプロジェクト向けに、開閉式屋根のトータルソリューションを提供しました。5つの主なスタジアムプロジェクトには、フェニックス大学(University of Phoenix)、ミニッツメイド・パーク(Minute Maid Park)、リライアント・スタジアム(Reliant Stadium)、ルーカス・オイル・スタジアム(Lucas Oil Stadium)、新しいダラス・カウボーイズ・スタジアム(Dallas Cowboys stadium)があり、設計にUni-Systems社の専門知識が使用されています。

全方向性アンテナ

全方向性アンテナ

アプリケーション

ルーカス・オイル・スタジアム(Lucas Oil Stadium)は、NFLのインディアナポリス・コルツ(Indianapolis Colts)NFLチームの本拠地です。このスタジアムは最新の開閉式屋根と6個の可動式ウォールパネルで構成される可動式ウィンドウウォールを備えています。

次の問題が提示されました。

  • 2つの開閉式屋根のそれぞれに4台のカメラがあり、少なくとも180 m離れている。
  • 可変周波数駆動(VFD)とI/Oモジュールを備えたウィンドウウォールパネルは、制御室との間に高速で信頼性の高い通信が必要。
  • スタジアムの鉄骨フレームとウィンドウウォールが、カメラから制御システム、およびカメラ間のビデオ信号をブロックする。
  • 屋根とウォールパネルの移動時に、6つのパネルすべてと通信するための固定無線モジュールのためには単独の場所では不可能。
ルーカス・オイル・スタジアム(Lucas Oil Stadium)内のキネティックウォール(可動式の壁)の外観

ルーカス・オイル・スタジアム(Lucas Oil Stadium)内のキネティックウォール(可動式の壁)の外観

ソリューション

ルーフパネルのカメラがクリアな通信を確立するために、10dBi屋外用全方向性アンテナを備えたメイン無線が、左右に分離するルーフパネルの間の固定構造物に取り付けられました。各ルーフパネルのカメラペアの一方と直接一直線上にありました。IP54産業用無線イーサネットラジオは、5GHz RFスペクトルで伝送するように設定されました。このスペクトルではノイズ干渉が少ないからです。

ウォールパネルの問題を解決するため、DINレール取付け可能な無線モジュールと10dBi全方向性アンテナ1点が、各パネルに設置され、合計8台の産業用イーサネットラジオが6個のパネルウォールを制御しました。2つの固定ラジオは、各パネル状の移動する個別ラジオと通信します。

ルーカス・オイル・スタジアム(Lucas Oil Stadium)の開閉式屋根の構造

フエニックス・コンタクトのイーサネット無線で制御される開閉式屋根の構造

まとめ

フエニックス・コンタクトの産業用イーサネット無線ソリューションは、ルーカス・オイル・スタジアム(Lucas Oil Stadium)においてUni-Systems社の成功を証明しました。可動式ウィンドウウォールは、見通し線を失うことなく、配線接続の面倒なしで、簡単かつ正確、確実にデータを伝送します。開閉式屋根はストリーミングビデオフィードで確実に監視され、不要な問題を回避することができます。屋根の下見をビデオフィードで見ることができるため、誰かが危険を冒して手作業の検査をする必要はありません。

産業用無線イーサネットテクノロジにより、従来のハードワイヤ方式では実用的ではなかった追加の監視および制御機能が可能になります。