ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

交通監視カメラのある高速道路での交通流

スイスの高速道路での交通流監視 成功事例

交通流監視は、道路交通の安全性向上だけではなく、データ収集を通して交通流を維持するためにも使用されます。さまざまなタイプのセンサが単位時間ごとに移動体の数を登録します。これにより、交通量の増加や道路工事現場での渋滞に関するインサイトが得られます。

交通カメラにより、交通監視スタッフは交通事故の原因をその場で特定して、適切な処置をとることができます。さまざまな信号機を使用して、移動時間、事故、速度制限などの情報を伝えることができます。 これはスムーズな交通を確保するのに役立つため、汚染を軽減して環境を保護することにも役立ちます。

スイスのA8高速道路

スイスのA8高速道路

フレームワークデータ

高速道路A8は、ベルナーオーバーラント(Bernese Oberland)と中央スイス(Central Switzerland)を結ぶ重要な交通手段です。それはブリューニック峠(Brünig Pass)とルツェルン(Lucerne)広域圏との間の交通の大動脈です。

ソリューションの主要データの概要:

  • オプヴァルデン(Obwalden)準州
  • 所在地:A8高速道路アルプナハ(Alpnach) km 84/ガントリー可変テキスト表示
  • 交通量:2020年の平均1日およそ27,000台
  • クライアント:連邦道路局(FEDRO)、ツォフィンゲン(Zofingen)支局
  • オペレータ:エリアユニットGE X / Zentras、Emmenbrücke
ガントリー上のIPカメラの底面からのビュー

交通流監視用のガントリー上のIPカメラ

アプリケーション

A8ヘルギスヴィール(Hergiswil) - アルプナハ(Alpnach)区間には、交通制御用に使用される可変テキスト表示のガントリーがあります。交通量の多いこの道路の安全性をさらに高めるために、交通流監視用のIPカメラを追加で設置する必要がありました。

連邦道路局(FEDRO)のIP通信ネットワーク経由での確実な接続性を確保するため、次の要件が設定されました。

  • BSA GE IPネットワークへの冗長化接続
  • ガントリーで使用するための、少なくともIP65の保護等級
  • -40°C~+70°Cの拡張温度範囲
  • 環境への熱排出の制御
  • SNMPまたはSyslog経由の監視可能なサージ保護内蔵
  • 妨害工作の検知と、SNMPやSyslogによる警告が可能
高速道路が見えるガントリー上のSmart Ethernet Box

スイスの高速道路に設置されたSmart Ethernet Box

ソリューション:

コンサルティングおよびエンジニアリング企業のR. Brüniger AG社は、Smart Ethernet Boxの使用を推奨しました。これは、100~240 V ACの幅広い電源ユニット、サージ保護機能、光ファイバ用スプライストレー、追加の機器への給電用の24 V DCスイッチング出力を内蔵した、屋外用Power over Ethernet(PoE)スイッチです(PoE規格IEEE 802.3 bt)。Smart Ethernet Boxは、最大4つのギガビットPoEポートと2つのアップリンクポートを備えています。

追加のIPカメラがガントリーに設置され、タイプSCX 4POE 2LXのSmart Ethernet Boxに接続されました。Smart Ethernet Boxは、シングルモード光ファイバケーブル経由でBSAGE IPネットワークに統合されています。データのセキュリティを確保するため、不要なポートは無効になっています。アクティブポートがサードパーティのMACアドレスを検出した場合、そのポートのセキュリティ状態は、データパケットがブロックされ、事前に定義されたトラップサーバにトラップが送信されることで保護されます。

当社は次の理由で試験設備を選びました。

• Smart Ethernet Boxは小型でコンパクト、立体交差です。
• 機器には優れたIP保護があります。
• 同時に雷保護を内蔵しています。
• PoE付きの最大4台のカメラのニーズをカバーできます。
• 光ファイバケーブル設備を簡単に作成できます。

Alexander Ackeret, 経営陣メンバー

ポイント:

交通流を監視するためのSmart Ethernet Boxの設置は、高速道路のこのセクションの安全性向上に重要な貢献をもたらします。オールインワンデバイスは、堅牢なケースで過酷な周囲環境でも性能を発揮します。

このトピックに関する詳細
貿易・産業用ビデオ監視

あらゆるアプリケーションに適した、ビデオ監視用の適切なインフラの詳細をご覧ください。

今すぐカタログをダウンロード
カメラヘッドを備えたロボット