輸送技術におけるビデオ監視 最新のビデオ技術による交通流の監視

高速道路沿いのビデオ監視

ビデオ監視は輸送技術には欠かせません。その主な目的は、すべての道路利用者の安全性を高めることです。電車の路線、高速道路、道路交通の中でも特に危険性の高い場所など。ビデオ技術は、混雑や交通渋滞の防止に役立ちます。また一方で、トラブルや緊急事態が発生した場合には、速やかに支援を行うことができます。

また、世界の多くの国々では、被害を未然に防ぐため(高さのチェックなど)、あるいは犯罪を摘発するために、最新のビデオ監視が行われています。プログラマブルロジックコントローラ用拡張モジュール(AXC F XT ML 1000)に搭載された、自動ナンバープレート認識(ANPR)や人工知能は、交通流の分析や最適化に新たな可能性をもたらします。特に、スマートシティ化が進み、さまざまなアプリケーションやセクターが結合する中で、ビデオ技術は決定的な要素となっています。

輸送ビデオ監視テクノロジのある街路

最新のビデオ技術による交通流の監視と最適化

広域の設置における理想的な保護

高速道路の交通監視は長距離に及ぶことが多くなります。ネットワーク技術の世界的なリーディングカンパニーであるフエニックス・コンタクトでは、広域の設置に適した製品も提供しています。

フエニックス・コンタクトのSmart Ethernet Boxは、カメラに直接接続されるオールインワンデバイスであり、交通監視アプリケーションでの使用に最適です。適切なグラスファイバテクノロジを使用した場合、2つの設置ノード間の最大距離は80キロメートルになります。フルマネージドスイッチ技術により、Smart Ethernet Boxとの間にリングを作り、冗長化を図ることも可能です。

そのため、制御室から高速道路の両側にビデオ技術を設置し、ガントリーや動物用の陸橋構造にリング冗長化機能を持たせることができるのです。冗長設計の場合、数百キロにわたる高速道路であっても、単一障害点となってしまいます。

交通用のビデオ監視カメラのカメラジャンクションボックスをチェックする設置者

ビデオ監視カメラの設置

屋外使用に最適

信頼性の高いビデオ監視を行うためには、少なくともカメラ本体と同様の要件を満たす設置が必要です。これは、高速道路沿いのビデオ技術のような屋外設置の場合に特に当てはまります。

Smart Ethernet Boxは屋外で使用するのに特に適しています。周囲温度-40~+70 C、相対湿度10%~95%を想定して開発され、ハウジングには経年変化に強く、変形したり穴が開いたりしない特殊なプラスチックを使用した堅牢な作りとなっています。

ビデオインフラについては、フエニックス・コンタクトが、カメラの接続ボックスに個別に取付け可能で、尚且つ過酷な環境条件にも耐えられる、接続・通信技術の産業機器用製品のラインアップも提供しています。

ドアが開いたSmart Ethernet Box

コンパクトな機器でのビデオ監視用インフラ

Smart Ethernet Boxによるビデオ監視

堅牢な機器での輸送アプリケーション向けビデオ監視インフラ:小型、コンパクト、高性能―これが監視カメラとビデオサーバを確実に接続する方法です。

壁面取付けおよび支柱取付け用の組込みの取付けアダプタにより、設置が簡単で迅速になります。スナップで取り付けて接続するだけで完了です。他にやり損う心配はありません。

問合せ先
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
このトピックに関する詳細
貿易・産業用ビデオ監視

あらゆるアプリケーションに適した、ビデオ監視用の適切なインフラの詳細をご覧ください。

今すぐカタログをダウンロード
カメラヘッドを備えたロボット