トンネル内のビデオ監視 高性能で安全な輸送インフラ用

トンネル入り口のビデオ監視カメラ

トンネル内の特に危険性の高い道路区間および鉄道区間の安全確保には、シームレスなビデオ監視が不可欠です。曲がりくねった道路のレイアウトやトンネル内のさまざまな高度プロファイルもまた、カメラの設置に影響を与えます。あらゆる車種を確実に撮ることができるように、監視カメラは通常、特定の高さに配置しておく必要があります。

トンネル内のその他すべての取付け部品同様、カメラをすばやく取付けることはメリットがあります。トンネル内は通常、暗くて低温かつ騒がしい状況であり、その中での取付け作業は複雑です。またトンネルの屋根に設置するには特別な機器が必要になります。また、道路交通トンネルでの改良工事の際は、通常汚れた状態であることがほとんどです。

トンネルで作業について議論する人

フエニックス・コンタクトのテクノロジを備えた最先端の道路トンネル

トンネル内の交通監視―安全第一

これまでのビデオ検出機能は、道路の反対車線を誤って走行している運転者を検出するなど、比較的複雑でないインシデントを捕らえるために使用されてきました。ビデオ、オートメーション、輸送技術などのさまざまなシステムをリンクさせる機能は、さらなる可能性を切り開きます。データ処理の急速な発展により、画像処理システムはますますインテリジェントになっていきます。

センサテクノロジも急速に発展しており、カメラはトンネル入口ゾーンの照明制御にも使用されています。これらは、さまざまな車種(例:車やトラックなど)が照明制御システムに与える影響を記録することを可能にします。

ドアが開いた状態のSmart Ethernet Box

Smart Ethernet Box – 総合ソリューション

交通監視用統合ソリューション

フエニックス・コンタクトは、トンネル内のビデオ監視用の信頼性の高いビデオ監視ソリューションとしてSmart Ethernet Boxを提供しています。Smart Ethernet Boxは、新開発の特殊プラスチック製ハウジングを備えたオールインワンデバイスです。汚れ、ガス(一酸化炭素、一酸化窒素、二酸化窒素など)に耐性があり、また、IP65に準拠した噴霧保護により、定期的なトンネルチューブの洗浄にも耐性があります。また、革新的な取付けアダプタにより、迅速な設置を確実に行うことができます。これにより、昇降装置や足場にかかるコストが大幅に削減されます。

カメラ技術に関しては、ビデオウォールや画像監視ワークステーション用に4K解像度(3,840 x 2,160ピクセル)のモニタもご利用可能になりました。これにより、複数のストリーミング配信(例:4分割など)を1つのモニタにフル解像度で表示することもできます。この技術における実行能力の向上は、ビデオ技術の画像処理における新たな応用分野を切り開いています。

お問合せ先
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
このトピックに関する詳細
貿易・産業用ビデオ監視

あらゆるアプリケーションに適した、ビデオ監視用の適切なインフラの詳細をご覧ください。

今すぐカタログをダウンロード
カメラヘッドを備えたロボット