水路のビデオ監視 さまざまな物体への課題を克服。

水門システムの従業員

ドイツの連邦水路ネットワークは、約7,300 kmになります。船舶輸送は経済的に非常に重要です。現在、国際的な物品交換の全体の90%以上が、海上輸送で行われています。

水路での必要な安全性とスムーズな運用を確保するため、すでに多くの場所で、水門や船舶昇降機の運用を支援するためにビデオ技術が活用されています。

塔のある水門入り口

現代的な水門システム

自動化の増加

ヨーロッパだけでも、内陸水路の水門や堰、ダムなどの約120万の技術的設備があります。今後数年間で、多数の水門が自動化されると推定されています。

その時に一部は自律的に運用される技術的構造物にとって、信頼できるビデオ監視は非常に重要で、スムーズな運用のカギです。多くの場合、水門や堰には既に現代的なビデオテクノロジが備わっていますが、より小さく交通量の少ない水路には、それよりはるかに多数の設備があります。

この状況で、物品の交換をできるだけ迅速にするために、これらの障害を克服することが非常に重要です。敏感な水路の問題が引き起こす可能性のある、サプライチェーンへの破滅的な影響は、2021年3月のスエズ運河(Suez Canal)の災害により強調されました。

制御室内のPCの前のサービススタッフ

制御室での診断およびアラーム機能の監視

監視、信号伝達、予防

他の輸送ルートと同様に、特に航行可能な水路は大規模な地理的地域のネットワークです。フルマネージドネットワーク技術を使用することで、システムの誤作動を制御センターが即座に、かつ正確に警告を受けることが非常に重要です。

とりわけ、次の物が記録されます。

  • 電力要件とPoE末端機器のスムーズな動作
  • IPカメラなどのPoE末端機器の自動リセット
  • システムの動作時間と現在のシステム時刻
    – CSVファイル形式のイベントテーブルのイベントロギング
前面フラップが開いたSmart Ethernet Box

水路向けの監視技術 – Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box 水路のビデオ監視用の信頼性の高いインフラ

信頼性の高いCCTVインフラの全部品を一台の機器に:Smart Ethernet Boxは、カメラに直接接続できるオールインワンデバイスです。壁面取付けおよび支柱取付け用の組込みの取付けアダプタにより、設置が簡単で迅速になります。

スナップで取り付けて接続するだけで完了です。このようにして、水路と水門の安全性が向上します。

インテリジェントな屋外用スイッチとしてのSmart Ethernet Box

Smart Ethernet Boxは、インテリジェントな屋外用PoEスイッチとしてオートメーションソリューションで使用することができます。内蔵のフルマネージドネットワークにより、冗長アーキテクチャをセットアップでき、リモートメンテナンス製品を使用して容易に拡張することができます。トポロジは、セーフティソリューションを含む高可用性オートメーションソリューションを示します。

トポロジ:インテリジェントな屋外用スイッチとしてのSmart Ethernet Box

水門オートメーションにおけるSmart Ethernet Box