プッシュロック(Push-Lock)接続方式 プッシュロック(Push-Lock)接続テクノロジにより、工具を使用せずに簡単かつ確実に電線接続が可能です。
特長
- フェルール付きとフェルールなしの単線および撚線を工具を使用せずに接続
- コンタクトレバーの色と数字のコーディングにより直感的に分かる電線接続
- 長期安定性と耐振動性のPE接続、360 シールド
- 実績のあるスプリングケージテクノロジで高い電線引張強度
- 工具を使用せずに簡単に電線を取外し
プッシュロック(Push-Lock)接続方式の詳細
プッシュロック(Push-Lock)接続方式では、羽毛のように軽いダイレクトプラグインを介してまたはレバーを開くことによって、あらゆるタイプの銅線を工具なしで簡単に接続することができます。
フェルールなしの撚線または接続電線サイズの大きな電線は、レバーで簡単に接続することができます。接続ポイントは本体と色分けされたレバーで完全に開かれ、この開位置で維持します。レバーを閉じると電線接続が行われます。単線やフェルール付き電線を直接挿入することで、簡単に配線することができます。接点を先に開く必要はありません。実績のあるスプリングケージテクノロジにより、安全で耐振動性のある接続が保証されます。接続されている電線を切断するには、レバーを開位置に移動させ、接続ポイントを開きます。その後、電線を簡単に取り外すことができます。接続部の金属製部品はすべて耐腐食性材料を使用しています。
プッシュロック(Push-Lock)式接続の製品ラインアップ
プッシュロック(Push-lock)接続方式による丸型コネクタ
M8およびM12プッシュロック(Push-Lock)丸型コネクタは、信号、データ、電源の配線にドライバや追加の工具を必要としません。ダイレクトプラグインで、工具を使用せずに簡単に先端処理済みの単線を配線することができます。
細い撚線のリッツ線または接続電線サイズの大きな電線を接続、また接続された電線を切断するには、レバーを使用して接続ポイントを開くだけです。コンタクトホルダは、その色と番号で識別されます。これにより、電線の割り当てが簡単になり、接続ミスを防ぐことができます。長期的な安定性を確保した接触力により、しっかりとした確実な接続が保証されます。
プッシュロック(Push-Lock)接続方式によるIPDコネクタ
プッシュロック(Push-Lock)接続方式によるIPDコネクタは、現場側配線に便利なソリューションを提供します。プッシュロック(Push-Lock)テクノロジにより、単線および撚線を工具なしですばやく安全かつ、直観的に接続することができます。取り扱いが簡単なため、設置時間を大幅に短縮することができます。
色分けされたレバー機構により、接続ポイントの開閉も簡単です。つまり、細撚線であっても容易に接続・切り離しが可能であるということです。IPDコネクタのコンパクトなデザインは、設置スペースが狭いアプリケーションに理想的です。