ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ピアス接続方式 フエニックス・コンタクトのピアス接続方式は、電線の前処理が不要な信頼性の高い接続方式です。

コネクタのピアス接続方式

特長

  • 短時間の接続テクノロジ
  • 剥き線やスプライス保護不要
  • 特殊工具不要

ピアス接続方式の詳細

コネクタの透明カバーのガイドに電線を挿入します。カバーを閉じるとピアスコンタクトが電線の被服を貫通してしっかり接続します。

ピアス接続方式は信頼性があり時間が節約でき、簡単に現場配線できます。

ピアス接続方式の製品ラインアップ


ピアス接続方式のM12コネクタ

M8およびM12コネクタ

コンパクトであっても高性能設計であり、ピアス接続方式の組立式コネクタが印象的です。接続は、単心ワイヤを軸方向に貫通させるコンタクトピンにより行われます。