ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

スプリング接続方式 スプリング接続方式により、迅速で耐振動性のある電線接続が可能になります。

端子台のスプリングケージ接続方式

特長

  • 操作が簡単で時間を短縮
  • スプリング原理で高い耐振動性
  • 高品質材料の使用により高い接点品質
  • 最大の配線スペースで定格サイズのフェルール付きまたはフェルールなしの電線を接続

スプリング接続方式の詳細

フエニックス・コンタクトのスプリング接続テクノロジにより、非常に便利な接続と簡単操作が実現されます。 スプリング接続方式は、0.08~185 mm²のあらゆる種類の電線を簡単で安全に接続するのに最適です。スプリング接続テクノロジの主な特長は電線とスプリングの接触です。接触力はスプリングで決まります。

スプリングケージ接続方式の製品ラインアップ


スプリング接続式端子台

ST 2,5端子台

端子台

スプリングケージテクノロジにより、スプリングはドライバを使用して開けることができます。このプロセスで、ドライバは開いた接続ポイントに固定されます。そのため、両手がフリーな状態になり、またフェルールなしの撚線を接続することができます。ドライバが接続点を開いたままなので目視で確認することができます。工具を引き抜くとスプリングで電線がバスバーに押し付けられます。同様の方法で接続を開放することができます。

プリント基板接続を備えたスプリング接続方式

プリント基板用端子台・コネクタ

ドライバ挿入口にドライバを挿し込んでスプリングを開きます。このプロセスで、ドライバは開放接続ポイントに固定され、どのタイプの電線でも簡単に接続することができます。ドライバを引抜くと、スプリングが電線をバスバーに引き寄せ、明確な接触力により長期的に安定した接続を確保します。

パワーターン接続方式の製品ラインアップ


パワーターン式接続の大電流端子台

PTPOWER 185

端子台

パワーターンスプリング接続テクノロジでドライバを使ってレバーを回転するだけで16~185 mm²の太い電線をすばやく簡単に接続できます。最大3点の高品質スプリングスチール製押さえばねと柱状の端子台本体ベースは高品質銅合金とともに長期安定性があり振動に強い電線接続になります。

T-LOX接続方式(トグルレバー接続方式)の製品ラインアップ


大電流用パネル貫通型端子台のスプリング接続方式

大電流用パネル貫通型端子台

接続サイズ35 mm²以上の電線を、無理なく接続することができます。接続ポイントは上に開き、接続ポイントをはっきり見ることができます。つまり、短い電線や細撚線も、接続ポイントに上部から簡単に挿入して接続することができます。本体と色分けされたレバーはドライバで操作します。

SUNCLIX接続方式の製品ラインアップ


太陽光発電用コネクタのスプリング接続方式

太陽光発電用コネクタ

ソーラーコネクタのSUNCLIXスプリング接続方式には、絶縁体、レバー、永続的に張力をかけたスプリングは不要です。スプリングエレメント自体が、回転できるように取り付けられており、カチッと音がするまで押すだけで電線を接触させることができます。この機能により、SUNCLIXスプリング接続方式は非常に柔軟な接触です。