ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ボルト接続方式 ボルト式接続テクノロジにより、丸型圧着端子とY型圧着端子を簡単に接続することができます。

端子台のボルト接続方式

特長

  • ガイド付き脱落防止ナットで丸型圧着端子とY型圧着端子を手軽に配線
  • 高い電線引張強度と接触力で高い耐久性
  • 最大300 mm²の電線の広い接触面と長期安定的接続
  • 1つのボルトに最大4点の圧着端子で、省スペースで多線式電線接続を実現

ボルト接続方式の詳細

ボルト接続方式は丸型圧着端子やY型圧着端子を手軽に配線するために開発されました。ボルト式端子台の脱落防止ナット付きの回転ヒンジ付きカバーで丸型圧着端子をすばやく簡単に接続できます。

そのためには、ボルト式端子台のヒンジ付きカバーを回して開き、現れたねじボルトに端子を取付けるだけです。すべての圧着端子を取り付けたら、ヒンジ付きカバーを簡単に回して戻せます。ここでドライバを使用してキャップナットを締めると、圧着端子が圧着されます。多線式電線接続の場合、ほとんどのボルト式端子台では、1つのボルト接続方式につき圧着端子を4つまで接続することができます。

ボルト接続方式の製品ラインアップ


ボルト接続式端子台

RT 6端子台

端子台

ボルト接続方式により、丸型圧着端子やY型圧着端子を手軽に配線できます。脱落防止ナット付きの回転ヒンジ付きカバーで、丸形圧着端子をすばやく簡単に接続できます。

大電流用パネル貫通型端子台

大電流用パネル貫通型端子台

大電流用パネル貫通型端子台の場合、機器の内部ではボルト接続方式が使用されます。圧着端子はねじとワッシャで直接カレントバーに取り付けられます。堅牢な接続により、端子台をオーバーモールディングすることができます。