VARIOFACE PLC/DCS移行・アップグレード

PLC/DCS移行・アップグレード

VARIOFACE PLC/DCS移行製品ラインアップを活用すると、プラグ・アンド・プレイで、古いI/O機器から新しいI/O機器にI/O信号をすばやく簡単に移行することができます。既存のフィールド配線を維持することにより、シームレスな統合を可能にし、配線エラーを最小限に抑え、ループチェックの回数を減らし、ダウンタイムを短縮することができます。これにより、システムの効率性と信頼性が高まります。

特長

  • ソリューションに合わせてカスタマイズされた最新のPLC/DCS制御システムにすばやく簡単にアップグレード
  • プラグイン移行コンポーネントによる短い処理ダウンタイム
  • 既存のフィールド配線をそのまま利用することで、計画を簡素化し、ループチェックを最小化
  • 設置やメンテナンスが容易な取付けモジュールキャリアで、制御盤の改造を行わずに、スペースに依存しないPLC交換が可能

新製品

宇宙に浮かぶVARIOFACE Migration Solution

Siemens SIMATIC® ET 200SP HAへのアップグレード

配線を変更することなくプラグ・アンド・プレイで移行可能

VARIOFACE Migration Solutionを使用すると、プラグ・アンド・プレイでET 200M/S7-300からET 200SP HAにI/O信号をすばやく移行できます。既存のフィールド配線をそのまま使用します。これにより、配線ミス、ループチェック、ダウンタイムが削減され、結果として効率と信頼性が向上します。

主な特長

  • モジュール、ケーブル、モジュールキャリアを備えた移行システム
  • アナログおよびデジタルのI/Oカードの移行
  • 24 Vおよび120 V/230 V用バージョン
  • 接続:D-SUBまたはPush-inコネクタ
  • モジュール幅:40 mm(標準)/47 mm(特殊デザイン)
  • ハロゲンフリーのケーブルソリューション
  • 温度範囲:-20°C~+60°C

特長

  • ニーズに合わせて最適化・検証されたソリューションで、SIMATIC® ET 200SP HAへの迅速で簡単なアップグレード
  • プラグイン移行コンポーネントによる短い処理ダウンタイム
  • 既存のフィールド配線を再利用することで、計画を簡素化し、ループチェックを最小化
  • 設置やメンテナンスが容易な取付けモジュールキャリアで、制御盤の改造を行わずに、スペースに依存しないPLC交換が可能

プラグ・アンド・プレイ:効率的なPLC/DCSアップグレード

SIMATIC® ET 200M/S7-300からET 200SP HAへのアップグレード 将来に適したシステムにする簡単な方法

古いSIMATIC® ET 200M/S7-300の取外し
取付けモジュールキャリアと移行モジュールの設置
新しいSIMATIC® ET 200SP HAの設置と接続
古いSIMATIC® ET 200M/S7-300の取外し

  1. 既存のフィールド配線を使用して、古いET 200M/S7-300フロントアダプタを取り外す
  2. 古いコントローラを取外す

取付けモジュールキャリアと移行モジュールの設置

  1. 古いコントローラの代わりとなる取付けモジュールキャリアを設置
  2. 背面取付けレベルに対応する移行モジュールを配置
  3. 各フロントコネクタと接続ケーブルを、移行モジュールに接続

新しいSIMATIC® ET 200SP HAの設置と接続

  1. 取付けモジュールキャリアの前面レベルに新しいET 200SP HA I/O機器を取付け
  2. 接続ケーブルを対応するI/Oカードに接続

VARIOFACE Migration Solution取付けモジュールキャリア 構造を変更することなくすばやく変換

堅牢な取付けモジュールキャリアにより、制御盤改造することなく同一スペースでのアップグレードが可能です。既存のDINレール用ドリル穴と配線済みフロントコネクタET 200M/S7-300を引き続き使用できるため、設置時間が確実に短縮されます。15°刻みのロック機能付き引抜き・傾斜機構により、アクセスが簡単で、他の固定具との衝突を防ぐことができます。

特長

  • 二段目の取付位置により、制御盤の改造を行わずにET 200M / S7-300を同一スペースで置き換え可能
  • 既存のDINレール用ドリル穴と配線済みフロントコネクタをそのまま使用できるため、すばやい変換が可能
  • ET 200SP HAは、段階的ロック機構を備えた引抜き・傾斜機能により、アクセスが簡単で、衝突することなく設置可能
  • 信頼性の高い構造の堅牢なステンレス製シャーシによる高い安定性と耐久性

PLC/DCSアップグレード向けソリューションの詳細

インタラクティブイメージマップ:VARIOFACE Migration Solution – 移行モジュールとSIMATIC® ET 200SP HAを設置した取付けモジュールキャリア
取付けモジュールキャリア
ET 200SP HAの設置高さが高くなっても、この堅牢な取付けモジュールキャリアにより従来のハードウェアと同じスペースで交換が可能です。新しいI/O機器をケーブルダクト前の水平面に設置することで、改造は不要になります。この巧妙な引き出し・チルト機構により、取付けやメンテナンス時のアクセスが容易になり、他の固定具との衝突を防ぐことができます。
取付けモジュールキャリア
24 VデジタルおよびアナログI/O信号対応移行モジュール
アナログおよびデジタルの24 V I/Oカード用にカスタマイズされた移行モジュールにより、ET 200M/S7-300からの信号をET 200SP HAへ、簡単かつ確実にプラグ・アンド・プレイ方式で接続することができます。モジュールは、20極または40極のET 200M/S7-300前面コネクタを備えたカード用に特別に設計されています。
24 VデジタルおよびアナログI/O信号対応移行モジュール
D-SUBシステムケーブル
D-SUBコネクタ付きの組立済み移行ケーブルは、デジタルおよびアナログの24 V I/Oカード用に設計されています。このケーブルは、取付けモジュールキャリアを用いた二段構成の設置が行えるよう特別に設計されています。横方向のケーブル挿入口を備えており、下段の設置レベルでの設置高さを低く抑えることができます。
D-SUBシステムケーブル
120 V/230 VデジタルI/O信号対応移行モジュール
120 V/230 VデジタルI/Oカード専用移行モジュールにより、ET 200M/S7-300からの信号をET 200SP HAへ迅速かつ確実に接続することができます。モジュールは、20極または40極のET 200M/S7-300前面コネクタを備えたI/Oカード用に特別に設計されています。
120 V/230 VデジタルI/O信号対応移行モジュール
Siemens社K0端子台ベース付き移行ケーブル
Siemens社純正のK0端子台ベースを備えた組立済み移行ケーブルは、120 V/230 VデジタルI/Oカード用に特別に設計されています。このケーブルセットは、取付けモジュールキャリアを用いた二段構成の設置に最適に設計されています。
Siemens社K0端子台ベース付き移行ケーブル

すでにVARIOFACEシステム配線をご利用ですか。 プラグ・アンド・プレイ:ケーブルを交換して製造を継続

移行が簡単:フエニックス・コンタクトのシステム配線をすでにご利用いただいている場合、システムケーブルを交換するだけで新しいSIMATIC® ET 200SP HAに切り替えることができます。
フィールド配線は変更不要:既存のケーブルを撤去し新しいケーブルを導入するだけで、製造を迅速に継続できます。

既存のシステム配線部品を新しいI/O機器に移行

ステップ1:

  • 既存のフィールド配線を使用して、フロントコネクタを取り外す
  • 使用済みのハードウェアを取り外す

ステップ2:

  • 新しいET 200SP HA I/O機器を取り付ける
  • 新しい接続ケーブルを適切なI/Oモジュールに接続する
Eペーパー
Siemens SIMATIC® ET 200SP HA用システム配線

新規設置やET 200Mからの移行に必要なプラグ・アンド・プレイコンセプトに関する詳細はすべてこちらからご覧いただけます。
SIMATIC® ET 200SP HAと当社のシステム配線で、プロセスオートメーションを未来に対応させることができます。効率的な計画、設置、試運転が実現可能です。

Eペーパーを開く
製品パンフレット:Siemens社製SIMATIC® ET 200SP HA用システム配線

次の項目にも関心があるかもしれません。