- 既存のフィールド配線を使用して、古いET 200M/S7-300フロントアダプタを取り外す
- 古いコントローラを取外す
移行アダプタ、 コントローラ: Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200MからSiemens SIMATIC® ET 200SP HAへのアップグレード、 接続 1: D-SUBピンストリップ 1x 37-極、 接続 2: タブ端子接続 20-極 (2.8 x 0.8)、 接続 3: プッシュイン式 2x 2-極
VARIOFACE PLC/DCS移行製品ラインアップを活用すると、プラグ・アンド・プレイで、古いI/O機器から新しいI/O機器にI/O信号をすばやく簡単に移行することができます。既存のフィールド配線を維持することにより、シームレスな統合を可能にし、配線エラーを最小限に抑え、ループチェックの回数を減らし、ダウンタイムを短縮することができます。これにより、システムの効率性と信頼性が高まります。
移行アダプタ、 コントローラ: Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200MからSiemens SIMATIC® ET 200SP HAへのアップグレード、 接続 1: D-SUBピンストリップ 1x 37-極、 接続 2: タブ端子接続 20-極 (2.8 x 0.8)、 接続 3: プッシュイン式 2x 2-極
移行アダプタ、 コントローラ: Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200MからSiemens SIMATIC® ET 200SP HAへのアップグレード、 接続 1: D-SUBピンストリップ 1x 37-極、 接続 2: タブ端子接続 20-極 (2.8 x 0.8)、 接続 3: プッシュイン式 2x 2-極
移行アダプタ、 コントローラ: Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200MからSiemens SIMATIC® ET 200SP HAへのアップグレード、 接続 1: D-SUBピンストリップ 1x 37-極、 接続 2: タブ端子接続 40-極 (2.8 x 0.8)、 接続 3: プッシュイン式 2x 2-極
移行アダプタ、 コントローラ: Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200MからSiemens SIMATIC® ET 200SP HAへのアップグレード、 接続 1: D-SUBピンストリップ 1x 37-極、 接続 2: タブ端子接続 20-極 (2.8 x 0.8)、 接続 3: プッシュイン式 2x 2-極
既存の制御盤において、Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200MからSiemens SIMATIC® ET 200SP HAへ変換するための取付けモジュールキャリア。取付けモジュールキャリアは、背面へのアクセスを容易にする回転可能な取付け面を備えています。全体幅:530 mm
Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200MからSiemens SIMATIC® ET 200SP HAへのアップグレード用の、SIEMENS端子台タイプK0を含む移行ケーブル(モジュールキャリアを用いた二段構成ソリューション用)。6ES7321-1EL00-0AA0から6DL1131-6GF00-0PK0への変換、ケーブル長:0.6 m
Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200MからSiemens SIMATIC® ET 200SP HAへのアップグレード用の、SIEMENS端子台タイプK0を含む移行ケーブル(モジュールキャリアを用いた二段構成ソリューション用)。6ES7322-1HF01-0AA0から6DL1132-6HD50-0PK0への変換、ケーブル長:0.6 m
移行アダプタ、 コントローラ: Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200MからSiemens SIMATIC® ET 200SP HAへのアップグレード、 接続 1: D-SUBピンストリップ 1x 37-極、 接続 2: タブ端子接続 20-極 (2.8 x 0.8)、 接続 3: プッシュイン式 2x 2-極
移行アダプタ、 コントローラ: Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200MからSiemens SIMATIC® ET 200SP HAへのアップグレード、 接続 1: プッシュイン式 4x 10-極、 接続 2: タブ端子接続 40-極 (2.8 x 0.8)
移行アダプタ、 コントローラ: Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200MからSiemens SIMATIC® ET 200SP HAへのアップグレード、 接続 1: D-SUBピンストリップ 1x 37-極、 接続 2: タブ端子接続 40-極 (2.8 x 0.8)、 接続 3: プッシュイン式 2x 2-極
VARIOFACE Migration Solutionを使用すると、プラグ・アンド・プレイでET 200M/S7-300からET 200SP HAにI/O信号をすばやく移行できます。既存のフィールド配線をそのまま使用します。これにより、配線ミス、ループチェック、ダウンタイムが削減され、結果として効率と信頼性が向上します。
堅牢な取付けモジュールキャリアにより、制御盤改造することなく同一スペースでのアップグレードが可能です。既存のDINレール用ドリル穴と配線済みフロントコネクタET 200M/S7-300を引き続き使用できるため、設置時間が確実に短縮されます。15°刻みのロック機能付き引抜き・傾斜機構により、アクセスが簡単で、他の固定具との衝突を防ぐことができます。
移行が簡単:フエニックス・コンタクトのシステム配線をすでにご利用いただいている場合、システムケーブルを交換するだけで新しいSIMATIC® ET 200SP HAに切り替えることができます。
フィールド配線は変更不要:既存のケーブルを撤去し新しいケーブルを導入するだけで、製造を迅速に継続できます。
ステップ1:
ステップ2: