- 既存のフィールド配線を使用して、古いET 200M/S7-300フロントアダプタを取り外す
- 古いコントローラを取外す
移行アダプタ、 コントローラ: Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200MからSiemens SIMATIC® ET 200SP HAへのアップグレード、 接続 1: D-SUBピンストリップ 1x 37-極、 接続 2: タブ端子接続 20-極 (2.8 x 0.8)、 接続 3: プッシュイン式 2x 2-極
VARIOFACE PLC/DCS移行製品ラインアップを活用すると、プラグ・アンド・プレイで、古いI/O機器から新しいI/O機器にI/O信号をすばやく簡単に移行することができます。既存のフィールド配線を維持することにより、シームレスな統合を可能にし、配線エラーを最小限に抑え、ループチェックの回数を減らし、ダウンタイムを短縮することができます。これにより、システムの効率性と信頼性が高まります。
移行アダプタ、 コントローラ: Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200MからSiemens SIMATIC® ET 200SP HAへのアップグレード、 接続 1: D-SUBピンストリップ 1x 37-極、 接続 2: タブ端子接続 20-極 (2.8 x 0.8)、 接続 3: プッシュイン式 2x 2-極
移行アダプタ、 接続 1: IDC/FLKピンヘッダー 2x 14-極、 接続 2: タブ端子接続 20-極 (2.8 x 0.8)、 接続 3: プッシュイン式 2x 2-極
NS 35 DINレールに二段目の設置を固定するためのDINレールアダプタ。本セットは、DINレールアダプタ2個で構成されています。
移行アダプタ、 接続 1: IDC/FLKピンヘッダー 1x 20-極、 接続 2: タブ端子接続 20-極 (2.8 x 0.8)、 接続 3: プッシュイン式 2x 2-極
移行アダプタ、 接続 1: IDC/FLKピンヘッダー 1x 50-極、 接続 2: タブ端子接続 40-極 (2.8 x 0.8)、 接続 3: プッシュイン式 1x 2-極
移行アダプタ、 接続 1: IDC/FLKピンヘッダー 2x 20-極、 接続 2: タブ端子接続 40-極 (2.8 x 0.8)、 接続 3: プッシュイン式 1x 2-極
VARIOFACE Migration Solutionを使用すると、プラグ・アンド・プレイでET 200M/S7-300からET 200SP HAにI/O信号をすばやく移行できます。既存のフィールド配線をそのまま使用します。これにより、配線ミス、ループチェック、ダウンタイムが削減され、結果として効率と信頼性が向上します。
堅牢な取付けモジュールキャリアにより、制御盤改造することなく同一スペースでのアップグレードが可能です。既存のDINレール用ドリル穴と配線済みフロントコネクタET 200M/S7-300を引き続き使用できるため、設置時間が確実に短縮されます。15°刻みのロック機能付き引抜き・傾斜機構により、アクセスが簡単で、他の固定具との衝突を防ぐことができます。
移行が簡単:フエニックス・コンタクトのシステム配線をすでにご利用いただいている場合、システムケーブルを交換するだけで新しいSIMATIC® ET 200SP HAに切り替えることができます。
フィールド配線は変更不要:既存のケーブルを撤去し新しいケーブルを導入するだけで、製造を迅速に継続できます。
ステップ1:
ステップ2: