有用な情報
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
産業用AI
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
PLC/DCS移行・アップグレード
SLBI 75-SET - 取付けアダプタ
SLBI 75-SET
-
取付けアダプタ
1651838
NS 35 DINレールに二段目の設置を固定するためのDINレールアダプタ。本セットは、DINレールアダプタ2個で構成されています。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
DINレールアダプタ
寸法
外形寸法
幅
16.5 mm
高さ
72.1 mm
奥行き
97.7 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA 6.6
UL 94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 55 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 55 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 55 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 55 °C
許容湿度(保管時/移動時)
< 90 %
取付け
取付けタイプ
NS 35/15、NS 35/7,5
販売用データ
アイテム番号
1651838
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK2A8Z
GTIN
4067923185647
1個あたりの重量(梱包を含む)
73.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
73.6 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM
-
DINレール取付け穴あり
1206421
NS 35/15 ZN PERF 2000MM
-
DINレール取付け穴あり
1206599
CLIPFIX 35
-
エンドブラケット
3022218
E/UK-NS 35
-
エンドブラケット
1202577
製品 ヘルプ