VMS-C/S7/D37F/HA/D37F/200/0,6M
-
ケーブル
1879204
アッセンブリ済み、シールド対応、ハロゲンフリーの丸ケーブル; コントローラ: S7-300/ET 200MからET 200SP HAへの移行(32点の信号を転送); 接続 1: D-SUBソケットコネクタ (1x 37-極); 接続 2: D-SUBソケットコネクタ (1x 37-極、 45 °-出力); ケーブル長: 0.6 m