Push-in式 コモン端子台
PTFIX アッセンブリ シリーズ コネクタ端子台 / 小型モータ分岐回路 / アースの集約

Push-in式 コモン端子台 PTFIX アッセンブリ シリーズ

色分けによって作業性の向上や誤配線を防止できます。 最大57A/800Vの定格により直流・交流どちらにも対応した設計。適合電線範囲0.2-10mm²と幅広い範囲に対応しています。

※ダウンロード可能なCADデータ一覧はページ下部にございます

特長

Push-in式 コモン端子台 PTFIX アッセンブリ シリーズ
PTFIX 1,5シリーズ(アッセンブリ品)
PTFIX 2,5シリーズ(アッセンブリ品)
PTFIX 4シリーズ(アッセンブリ品)
資料ダウンロード
製品サービス資料・お問い合わせ

製品サービスフライヤ(コモン端子台 - PTFIXアッセンブリシリーズ:コネクタ端子台 / 小型モータ分岐回路 / アースの集約)は以下のリンクから。お問い合わせは当社特約店、当社営業拠点までお気軽にどうぞ。

製品サービス資料(PDF)<br>ダウンロード
PTFIX_assembly