データセンターの電源供給 100年以上にわたり、電源供給は産業の大きな部分を占めてきました。データセンターの可用性と継続的な運用を促進する、信頼性の高いコンポーネントをご利用ください。当社では、PDU(電源供給ユニット)の完全なコンセプトをご紹介しています。

サーバラックの列の前の電源供給ユニット

特長 PDU内の電源供給およびPDUとサーバラック間の接続向けの、当社のコンポーネントの強みをご活用ください。

  • 拡張可能性の高いコンパクトなデザイン
  • 産業品質規格で外部の影響に対して堅牢
  • [x]冗長コンセプトで高い信頼性と可用性
  • 容易なメンテナンスと改ざん防止

プロトコル・データ・ユニット(Protocol Data Unit、PDU)からサーバラックへの装置 フエニックス・コンタクトでは、高可用性のためPDUが備わっています。オペレータは、PDUからITラックへの電源供給向けに、当社の実績ある接続テクノロジに頼っています。迅速で安全な設置のメリットがあります。

インタラクティブイメージマップ:PDUからサーバラックへの装置
PDU – 電源供給ユニット(Power Distribution Unit)
PDUには、エネルギーレジリエンス、接続テクノロジ、オートメーション向けのソリューションが備わっています。コンポーネントに加えて、パートナー様にPDUの構築向けの効率性コンセプトも提供します。この分野でフエニックス・コンタクトと協業することによるメリットの詳細をご確認ください。
詳細をご覧ください
PDU – 電源供給ユニット(Power Distribution Unit)
効率的な電力伝送
HEAVYCONヘビーデューティコネクタにより、従来型のCEEプラグイン機器と比較して、省スペースで高性能な電力伝送を確保できます。すばやくエラーフリーで開始できることも特長です。電力損失の削減と熱の発生の低減により、大きなエネルギー節約が可能です。
詳細をご覧ください
効率的な電力伝送
サーバラックへの接続テクノロジ
当社のカスタム指定ソリューションなら、お客様のアプリケーションに理想的な製品が必ず見つかります。お客様の仕様と要件に準拠して、コネクタとケーブル配線ソリューションを開発します。
詳細をご覧ください
サーバラックへの接続テクノロジ
ラック内のコネクタ
ラックの供給電力向けの標準化コネクタの国際プロジェクトにより、製造業者とオペレータの作業を削減することができます。フエニックス・コンタクトはオープンコンピュートプロジェクト(OCP)に関与しています。
詳細をご覧ください
ラック内のコネクタ

PDU向けコンポーネント


PDUコンポーネントのある開いた制御盤

PDU(電源供給ユニット)

PDU装置には、堅牢で信頼性が高く、コンパクトなコンポーネントが必要です。当社のパートナー様は、制御盤内の信頼性の高い電源供給、高いシステムの可用性、効率的なデータ伝送に関して、フエニックス・コンタクトに頼っています。次の分野でPDUを備えましょう。

  • 電源と保護:システムを過負荷や短絡電流から保護するために、信頼性の高い電源と機器用サーキットブレーカを使用しましょう。これらのコンポーネントにより、システムの高可用性と安全性を確保します。
  • スイッチング、測定、監視:製品により、エネルギーフローの信頼性の高いスイッチング、正確な測定、常時監視が可能になります。その結果、電源供給が最適化され、早期のエラー検出が可能になり、ダウンタイムを最小化できます。オペレータは、データセンター内のPDUの信頼性と可用性を最大化して、エネルギーを節約することができます。
  • マーキング、組立て、取付け:当社の産業用マーキングシステムにより、迅速で簡単なマーキングを確保しましょう。制御盤構築のコンフィグレーションと設置向けのツールとソフトウェアは、生産プロセスの短縮に役立ちます。
  • オートメーション:オートメーションソリューションにより、プロセスを効率的に制御・監視することができます。これには、インフラのシームレスな統合と最適化を可能にする、コントローラ、I/Oモジュール、ソフトウェアソリューションが含まれます。
赤い警告灯のあるITラックのあるサーバルーム

計画外の故障に対する保護

PDUにとって、一貫した可用性は特に優先順位が高いです。この目的で、制御版とそのシステムの優れた可用性を確保するため、電源、機器用サーキットブレーカ、サージ保護、エネルギー管理を含む調整された製品ラインアップを開発しました。フエニックス・コンタクトの電源の信頼性コンセプトには数々の長所があります。

  • 高可用性:故障と主線中断からの保護
  • 効率的なエネルギー管理:エネルギーフローを詳細に収集して分析
  • 安全性:過負荷や短絡に対する保護
  • サステナビリティ:エネルギーの効率的な仕様とダウンタイムの最小化
制御盤に配線を行う2人の従業員

効率的な制御盤製造

フエニックス・コンタクトは、制御盤構築業者と提携して、迅速なデータセンター立ち上げのための製造プロセスを最適化しています。当社のコンセプトにより、お客様のプロセスの効率とコスト効率が向上します。同時に、完成した制御盤の品質と信頼性も確保されます。次のアプローチを追及しています。

  • デジタル化:一貫したソフトウェアソリューションで時間を節約
  • モジュール性:調整可能で拡張可能なソリューション
  • オートメーション:(半)自動化された作業ステップで、効率と品質を向上
  • 識別:包括的なマーキングと識別のソリューション
  • コンサルティング:プロセス最適化のための個別相談

PDU向けのその他の製品

当社の製品ラインアップをご確認のうえ、お客様のPDUに適したソリューションを見つけてください。

PDUからITラックへの電源供給


HEAVYCON Datacenterケーブル配線

ケーブル配線を最適化

高性能で信頼性の高い電源供給は、データセンターに欠かせません。しかし、ケーブル配線密度が増加し、簡単で省スペースな設置の重要性も高まっています。エネルギー需要の増加とエネルギーコストの高騰により、省電力のコネクタとケーブル配線ソリューションの需要も高まっています。フエニックス・コンタクトのHEAVYCON Datacenterコネクタは、電気接続を最適化するための優れた選択肢です。

Heavycon Datacenterコネクタ

高性能、コンパクト、省電力

データセンターの電源供給の分野では、従来型のCEEプラグイン機器に代わり、産業用コネクタが使用されることが増えてきています。HEAVYCONヘビーデューティコネクタには多数のメリットがあります。

  • よりコンパクトな設計で省スペースのケーブル配線
  • 堅牢なデザインにより、最大70 Aの安全で信頼性の高い電力伝送
  • クリックインラッチで簡単で工具不要な設置により、設置時間を短縮
  • 固定極数のコンタクトインサートで、接続エラーを回避し部品コストを削減
  • 圧着端子の非常に低い接触抵抗により、電力損失を削減し最大60%のエネルギー節約が可能
  • 低発熱により、最適な電力伝送と冷却要件を低減

製品概要 - データセンターコネクタ

HEAVYCON COM
HEAVYCON DCC
HEAVYCON COM

HEAVYCON DCC

極数 4 + PE 4 + PE
定格電流/電圧 40 A / 400 V 70 A / 690 V
接続電線サイズ 1.5 mm²~10 mm² / 16 AWG~8 AWG 6 mm²~25 mm² / 10 AWG~4 AWG
ケーブル外径 11 mm~21 mm 11 mm~34 mm
接続テクノロジ 圧着端子接続式 圧着端子接続方式
コンタクトインサート取付けタイプ ねじ クリックインラッチ
ケーブルグランド M32を組み込み、ストレインリリーフありまたはなし M32またはM50を組み込み、ストレインリリーフありまたはなし
保護等級 IP66 IP66
承認 CE、UL CE、UL

サーバラック内の電源供給


製品開発についてデスクで議論するチーム

OCP(オープンコンピュートプロジェクト)

データセンター産業が直面する主な課題は、迅速な可用性とシステム障害の削減などです。さまざまなOCP(オープンコンピュートプロジェクト)ワーキンググループが、データセンターをより早く、より効果的で堅牢、拡張可能にするために、オープン規格の新しいハードウェアテクノロジの開発に取り組んでいます。これらのテクノロジは、性能を向上させるだけではなく、コストを削減し環境への影響を軽減するものでなくてはなりません。フエニックス・コンタクトには、接続テクノロジの分野での長年の専門知識があり、新しいコネクタの開発向けの「ラックと電力」プロジェクトに熱意をもって取り組んでいます。コラボレーションと知識およびリソースの交換を通して、革新的なソリューションが、より迅速に開発および実装されています。