超硬ミーリングカッター、刃先は2枚、切断幅:2.0 mm
プロッタと刻印機
当社のプロッタは高品質マーキング素材にマークして耐久性の高いマーキングを作成します。標準プロッタヘッドを刻印ユニットに切り換えるだけで、プロッタをすばやく刻印システムに変換できます。このシステムで作成されたマーキングは極端な状況でも非常に高い耐久性を持ちます。
使い捨てペン(詰め替え不可)、手書きマーキング用、P-PEN ADAPTERと組合わせてプロッターマーキングにも使用可能、線の太さは0.1 mm
アルミアダプタ、プロッターマーキング時にP-PENを固定
クリーニングカートリッジ、交換用シーリングキャップ付き、カートリッジ2本(各10 mlの洗浄液付き)、およびCMS-PEN...とCMS-DISPOSABLE-PEN ...用キャップ2個
刻印用工具、先端角度15°、先端径:0.3 mm
トレーシングスリーブ、機械表面のスキャン用
マーキング部材UCシリーズとシート状およびストリップ状部材の製品ラインアップ全体に対応するマーキングプロッタ
使い捨てペン(アダプタ、一体型インクカートリッジ、ペンステーションを含む)、線の太さ:0.25 mm
マガジン、CMS-P1-PLOTTERおよびPLOTMARK用、UC-TMF...、UC1-TMF...、UC-WMT...用
使い捨てペン(アダプタ、一体型インクカートリッジ、ペンステーションを含む)、線の太さ:0.35 mm
特長
- マーキングソフトウェアPROJECT completeでプロッタの操作が簡単
- USBとセントロニクスインターフェースで高速起動
- 使いやすい―4つのキーのみの明確な概要
刻印式プロッタ
刻印式プロッタは、現場での使用には理想的なマーキングシステムです。
このシステムは、金属や特殊二層構造プラスチックの刻印に使用することができます。刃先の径は0.2~1.0 mmで、さまざまな線幅で刻印することができます。
刻印ラベルを使用すると、例えば地中に敷設するケーブルにマーキングすることができます。
過酷な環境で使用する耐久性の高いマーキングを作成することができます。