使い捨てペン(詰め替え不可)、手書きマーキング用、P-PEN ADAPTERと組合わせてプロッターマーキングにも使用可能、線の太さは0.1 mm
プロッタと刻印機
当社のプロッタは高品質マーキング素材にマークして耐久性の高いマーキングを作成します。標準プロッタヘッドを刻印ユニットに切り換えるだけで、プロッタをすばやく刻印システムに変換できます。このシステムで作成されたマーキングは極端な状況でも非常に高い耐久性を持ちます。
P-PEN
- マーカーペン
P-PEN
- マーカーペン
0815211
P1 ENGRAVING CH
- アクセサリ
P1 ENGRAVING CH
- アクセサリ
5145643
交換用セット:スタンドチューブ1本、クランプ用ピース1個、吸引チューブと接続ケーブルを固定するための取付けブラケット1個で構成
P-PEN ADAPTER
- アダプタ
P-PEN ADAPTER
- アダプタ
0815224
アルミアダプタ、プロッターマーキング時にP-PENを固定
CMS-P1-M/WEID MCU
- マガジンインサート
CMS-P1-M/WEID MCU
- マガジンインサート
5144796
CIS-P1プロッタ用プラスチック製マガジン。 Weidmüller Multicardマット汎用を1枚収納。
CMS-R-FLUID-TR-C2
- クリーニングカートリッジ
CMS-R-FLUID-TR-C2
- クリーニングカートリッジ
5146752
クリーニングカートリッジ、交換用シーリングキャップ付き、カートリッジ2本(各10 mlの洗浄液付き)、およびCMS-PEN...とCMS-DISPOSABLE-PEN ...用キャップ2個
P1 GRAVER 0.3
- 彫刻み工具
P1 GRAVER 0.3
- 彫刻み工具
5145481
刻印用工具、先端角度15°、先端径:0.3 mm
CMS-GRAV-ZNH 15/32
- 交換用部品
CMS-GRAV-ZNH 15/32
- 交換用部品
5067459
トレーシングスリーブ、機械表面のスキャン用
CMS-P1-M/ZBFM
- マガジンインサート
CMS-P1-M/ZBFM
- マガジンインサート
5144686
CMS-P1プロッタ用プラスチック製マガジンは、平面式クイックマーカーシートを3枚収納します。
P1 UC-MAG 5
- マガジン
P1 UC-MAG 5
- マガジン
5146118
マガジン、CMS-P1-PLOTTER用、UC1-TM...、UC1U-TM...を格納
P1 UC-MAG 6
- マガジン
P1 UC-MAG 6
- マガジン
5146121
マガジン、CMS-P1-PLOTTERおよびPLOTMARK用、UC-EMP...、UC-EMLP...用
特長
- マーキングソフトウェアPROJECT completeでプロッタの操作が簡単
- USBとセントロニクスインターフェースで高速起動
- 使いやすい―4つのキーのみの明確な概要
刻印式プロッタ
刻印式プロッタは、現場での使用には理想的なマーキングシステムです。
このシステムは、金属や特殊二層構造プラスチックの刻印に使用することができます。刃先の径は0.2~1.0 mmで、さまざまな線幅で刻印することができます。
刻印ラベルを使用すると、例えば地中に敷設するケーブルにマーキングすることができます。
過酷な環境で使用する耐久性の高いマーキングを作成することができます。