B-STIFT
- マーカーペン
B-STIFT
- マーカーペン
1051993
マーカーペン、手書きマーキング用、にじみ防止、防水、線幅:0.5 mm
当社のプロッタは高品質マーキング素材にマークして耐久性の高いマーキングを作成します。標準プロッタヘッドを刻印ユニットに切り換えるだけで、プロッタをすばやく刻印システムに変換できます。このシステムで作成されたマーキングは極端な状況でも非常に高い耐久性を持ちます。
マーカーペン、手書きマーキング用、にじみ防止、防水、線幅:0.5 mm
刻印用工具、先端角度15°、先端径:0.5 mm
プロッタシステムのペン立て用マーキング準備プレート x 50
超硬カッター、刃先1枚、切断幅:0.3 mm
交換用コレットチャック、溝の直径3 mmの加工工具用
超硬カッター、刃先1枚、切断幅:0.75 mm
超硬カッター、刃先1枚、切断幅:0.5 mm
すべり止めパッド、刻印機CMS GRAV 32に刻印プレートを固定、サイズ:305 x 400 x 3 mm
フエニックス・コンタクトの熱転写プリンタ全機種のプリントヘッドを迅速かつ効率的に掃除するためのクリーニングスティック
超硬カッター、刃先1枚、切断幅:3.0 mm
刻印式プロッタは、現場での使用には理想的なマーキングシステムです。
このシステムは、金属や特殊二層構造プラスチックの刻印に使用することができます。刃先の径は0.2~1.0 mmで、さまざまな線幅で刻印することができます。
刻印ラベルを使用すると、例えば地中に敷設するケーブルにマーキングすることができます。
過酷な環境で使用する耐久性の高いマーキングを作成することができます。