P1 ENGRAVING UNIT - 彫刻みユニット
5145546

彫刻みユニット、 重量: 7.6 kg、 長さ: 0.35 m、 幅: 250 mm

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







特長

幅広いプリアッセンブリ彫刻素材も用意されている
アクセサリの刃先は0.2 mm ... 1.0 mm 径でさまざまな線幅で彫刻可能
P1 ENGRAVING UNITは強い機械ストレスや化学的なストレスを受けるデバイスおよび部品マーキングアプリケーションに理想的なソリューション
マーキング材をプロッタマガジンCMS-P1-M/GPE ENGRAVINGとともに使用すればうまく固定され脱落しない
CMS‑P1‑PLOTTERのプロッタ先端を彫刻用デバイスに交換すればすばやく簡単に彫刻ユニットに変更できる