THERMOMARK E シリーズのアプリケータE.SLEEVE、E.VARIO、E.WIRE、E.WRAPとそれらのアクセサリを収納する持運びケース。
自動識別
THERMOMARK E SERIESは制御盤製造の効率向上を保証:モジュール型システムは熱転写ロールプリンタとアプリケータで構成され、自動的にラベルを印字して、ケーブルやワイヤに貼り付けます。THERMOMARK E.VARIOも端子台マーカーを連続的にマーキングして、適切なピッチで個別に切断することができます。これらのプロセスの組合せにより、約60%の時間短縮を実現しています。
インクリボン、 THERMOMARK E.WIREアプリケータ組み合わせたE-WM...製品グループ向け、 長さ: 300 m、 巻き: 300 m、 幅: 30 mm、 色: ブラック(RAL 9005)
THERMOMARK E.WRAPの安全な輸送用のインレーを含むオリジナル梱包
すべてのE-WM...およびE-WMS...材料向けの圧力ローラー(幅最大30 mm/1.18インチの材料向け)
THERMOMARK E.WRAPを使用する際の、すべてのE-WML...部材の処理用の供給エッジ
THERMOMARK E.WIREの安全な輸送用のインレーを含むオリジナル梱包
インクリボン、 THERMOMARK E.WRAPアプリケータと組み合わせたE-WML...製品グループ向け、 長さ: 300 m、 巻き: 300 m、 幅: 64 mm、 色: ブラック(RAL 9005)
インクリボン、 THERMOMARK E.SLEEVEアプリケータと組み合わせたE-WMS...製品グループ、および従来型のロールプリンタと組み合わせたWMS...とWMS-2 HF...製品グループ向け、 長さ: 300 m、 巻き: 300 m、 幅: 40 mm、 色: ブラック(RAL 9005)
すべてのE-WML...部材向けの圧力ローラー(幅最大60 mm/2.36インチの部材向け)
THERMOMARK E.SLEEVEの安全な輸送用のインレーを含むオリジナル梱包
特長特長
- 最大限の効率化:単独の処理ステップで印字と貼付けの時間を最大60%短縮
- 標準熱転写プリンタと、さまざまな識別ソリューション向けの4つのアプリケータで構成されるモジュール型システムで、柔軟に対応
- 一貫したデジタルワークフロー:CAEシステムからの制御と自動データ処理
- 自動化プロセスで容易な取扱いと一貫した高品質
モジュール型印字システムTHERMOMARK E シリーズ
THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) 熱転写プリンタ すべての部材向けのロールプリンタ
ロールプリンタの柔軟性というメリットを活用:この機器はすべてのロール部材用の標準プリンタとして使用することができます。E.CUTTER(/P) と組み合わせて連続状の部材を切断したりミシン目を入れたりすることができます。プリンタをTHERMOMARK E シリーズアプリケータに接続して、効率的な印字および貼付システムを作成することができます。
- すべてのTHERMOMARK E シリーズアプリケータと互換性あり
- マーキングシステム製品ラインアップのすべてのロール部材に適合
- E.CUTTERおよびE.CUTTER/Pを使用することにより、連続状の任意の部材を簡単に処理
- 4.3インチLCDマルチカラータッチディスプレイ:トラブルシューティングに関する動画、リアルタイムのメッセージ
- あらゆる産業要件向けの300および600 dpi
- 大量印字向けの堅牢な産業用設計
THERMOMARK E.WIREによるケーブル識別
THERMOMARK E.WIRE ケーブル識別の自動印字と貼付け
THERMOMARK E.WIREアプリケータは、半径方向および軸方向に動かすことができるケーブルマーキングを処理します。溶接された継ぎ目により、マーカーが外れることはありません。連続状部材は、さまざまな幅がある単独の部材のみで、1.8 mmおよび5.6 mmのすべての直径に対応します。
- 収縮チューブまたはシールラベルで、手動のマーキングと貼付けプロセスと比較して、最大70%時間を節約
- あらゆる直径範囲に1つの部材:さまざまな幅の連続形状部材を使用
- 簡単な操作:シリンダ状の本体の直径の自動測定
- 最大レベルの柔軟性:半径方向と軸方向に移動可能なマーキング
- 溶接された継ぎ目により、マーキングが外れることはありません
- シリンダ状の本体、単線、ケーブル、ケーブルバンドル向け
THERMOMARK E.SLEEVEで収縮チューブに印字して貼付け
THERMOMARK E.SLEEVE 収縮チューブの自動印字と貼付け
THERMOMARK E.SLEEVEアプリケータは、連続形式の収縮チューブを処理して、望ましい長さに個別に切断します。さらに、アプリケータは個々の収縮チューブマーカーを開いて、シリンダ状の本体に簡単にスライドさせることができます。
- 収縮チューブで、手動のマーキングと貼付けプロセスと比較して、最大75%時間を節約
- 連続状の収縮チューブの使用で優れたコスト効率
- 簡単な操作:光電バリアによる自動物体検出と、最適化されたケーブルエントリー
- 効率的な取扱い:シリンダ状の本体のそれぞれの直径に自動調整することで、セットアップ作業を排除
- シリンダ状の本体、ワイヤ、ケーブル向け
THERMOMARK E.WRAPによるシールラベルの自動印字と貼付け
THERMOMARK E.WRAP シールラベルの自動印字と貼付け
THERMOMARK E.WRAPアプリケータは、シールラベルをシリンダ状の本体に、一貫した高い品質で自動的に取り付けます。印字面を保護ラミネートで覆うことで、特に耐性のある識別を実現しています。
- セルフラミネートのシールラベルで、手動の印字と貼付けプロセスと比較して、最大60%時間を節約
- 一貫して高い貼付け品質:マーキングの耐性と耐久性に好影響
- 簡単な操作:測定スケールの方向によってマーカー位置を定義可能
- 屋内および屋外アプリケーションに対応:保護ラミネートにより高い耐性
- シリンダ状の本体、ワイヤ、ケーブル向け
THERMOMARK E.VARIOで、連続形式での端子台マーキングの印字と切断
THERMOMARK E.VARIO 連続形式の端子台マーキングの印字と切断
THERMOMARK E.VARIOアプリケータは、端子台列全体を連続形式のわずか2つの材料のみで高いマーキング溝と平坦なマーキング溝にマーキングします。連続状のため、3.5 mmと1,000 mmの間のすべての幅を、ピッチの数にかかわらず実現可能です。
- ピッチのマーキングで、最大70%の時間を節約
- 2つの部材のみで端子台列をマーキング
- 革新的な形状:マーキング溝に部材を完璧に固定するとともに、個別マーカーを容易に篏合・分離可能
- シンプルで効率的な端子台列マーキング:エンジニアリングソフトウェアからのデータに基づいて自動的にミシン目を割当て