LS…、UCT…、UC…/PP…、UM…製品シリーズの金属製またはプラスチック製のマーキング部材を効率的にマーキングするためのレーザーマーキングシステム。
レーザーマーカー
TOPMARK NEOはレーザーマーキングの新基準を提案します。このマーキングシステムにより、厳しい要件を満たすマーキングをごく短時間で作成することができます。650種類以上のさまざまな材料に対応するTOPMARK NEOは、端子台、電線、ケーブル、および機器のマーキングにおいて、包括的な素材ラインアップに対応します。操作は簡単で、事前に幅広い知識は不要です。
LS、UCT、UC/PP、UM製品シリーズの金属製またはプラスチック製のマーキング部材を効率的にマーキングするためのレーザーマーキングシステムTOPMARK NEOと抽出ユニットTMN-EXTRACTIONで構成される装置セット。
Oリング押さえ
レーザーレンズの保護スクリーン
TOPMARK LASERのシートマガジン
微細粒子フィルタMP-TEC、交換用
軽量マーキング部材を円周方向に固定するための保持プレート
吸取りチューブ、交換用、長さ:2.5 m
前置きフィルタマット、交換用、10枚
TOPMARK NEO用プレフィルタ、交換用
特長
- 内蔵ソフトウェアと、マーキングファイルや画像データの直接インポートにより、操作が簡単
- 材料の自動認識と予め設定されたレーザーパラメータによりエラーを回避
- 高速マーキングと、部材の供給・取出し機能により、サイクルタイムを短縮
- 幅広い部材に対応しており、あらゆるアプリケーションに適切なレーザーマーキングが可能
- すべてのフエニックス・コンタクトのマーキングシステムで標準化されたソフトウェアにより、人間工学に基づいて設計された使いやすいメニューナビゲーション
TOPMARK NEOを使用すると、非常に高い要求にも対応する、レーザーマーキングを生成することができます。使いやすいタッチディスプレイで、レーザーを直感的かつ迅速に操作することができます。専門知識は不要です。そのため非常に幅広い材料を処理して、アプリケーションに柔軟にマーキングすることができます。
TOPMARK NEOレーザーマーカーで、レーザーマーキング後に結果をテスト
非常に高い要求に対応するレーザーマーキング
独自のマテリアルハンドリングと端子台列設計およびマーキングソフトウェアPROJECT completeへの組込みにより、TOPMARK NEOはクラス最速のデスクトップレーザーマーカーとなり、1分間に250枚の処理速度を誇ります。
- パルスイッテルビウムファイバーレーザー技術に基づき
- アルミニウム、スチール、プラスチック、フィルムをはじめとする幅広い素材のラインアップ
- インク、リボン、トナーを使用しないダイレクトレーザーマーキング
- 刻印、焼きなまし、炭化による恒久的なマーキング
- 高品質:バーコード対応、解像度500 dpi
TOPMARK NEOはステンレス、アルミニウム、ABS、ポリアクリル、ポリカーボネートなど650種類を超えるマーキング部材に対応します。
ステンレス製素材のマーキングには、2種類あります。
- レーザー刻印は素材表面を削って印字します。
- 焼きなましマーキングでは、素材の表面は平らなままで素材の色を変化させます。
炭化により材料が黒くなります。この印字方法は薄い色のプラスチックに使用されます。