フィルタ・抽出ユニットTMN-EXTRACTIONは、TOPMARK NEOのレーザー放射によって発生する煙や埃を効率的に除去するために設計されました。三段階の濾過作用により大気中の排出物が除去されるため、再び環境へと放出することができるようになります。
製品内容:
抽出ユニットTMN-EXTRACTION(1012102)、フィルタ装置(1012100、0803305、0803306)、吸引チューブ(1012101)、隙間ノズルセット(083310)、タイプEおよびFの電源用ケーブル、25極D-SUBケーブル、適合性宣言書付き使用説明書を含む
TMN-EXTRACTION
-
クリーニングセット
1012102
クリーニングセット、 TOPMARK NEOのレーザー放射によって発生する煙や埃を効率的に除去するためのフィルタ・抽出ユニット。、 重量: 55 kg、 長さ: 0.35 m、 幅: 350 mm、 高さ: 880 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
TOPMARK NEOに合わせて設計
TOPMARK NEOとの双方向通信による自動制御
プレフィルタ、パーティクルフィルタ、活性炭フィルタの三段階のフィルタシステム
抽出された煙や埃の粒子の99.95%(H13パーティクルフィルタ)がフィルタシステム内に残ります
個別に交換可能なフィルタ付きのモジュール構造