有用な情報
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
産業用AI
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
レーザーマーカー
TOPMARK LASER LPR - ワッシャ/リング
TOPMARK LASER LPR
-
ワッシャ/リング
0803435
レーザーレンズの保護スクリーン
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プリントシステムのアクセサリ
寸法
幅
75 mm
高さ
2 mm
販売用データ
アイテム番号
0803435
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BGS12Y
GTIN
4055626077895
1個あたりの重量(梱包を含む)
44 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
25.4 g
関税率
84439990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19140191
ECLASS-15.0
19140191
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600