有用な情報
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
産業用AI
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
レーザーマーカー
TOPMARK LASER RR - 固定フレーム
TOPMARK LASER RR
-
固定フレーム
0803434
Oリング押さえ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プリントシステムのアクセサリ
ねじ種類
プラグ式
寸法
高さ
3 mm
直径
25 mm
寸法
内径
25 mm
材料仕様
部材
EPDM
販売用データ
アイテム番号
0803434
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BGS12Y
GTIN
4055626077888
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.2 g
関税率
40169300
生産国
原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ECLASS-15.0
19140192
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400