TOPMARK NEOはレーザーマーキングの新基準を提案します。このマーキングシステムにより、最高基準を満たすレーザーマーキングをごく短時間で作成することができます。650種類以上のさまざまな部材に対応するTOPMARK NEOは、端子台、ワイヤ、ケーブル、機器のマーキングにおいて、包括的な素材ラインアップに対応します。ステンレス、アルミニウム、ABS、ポリアクリル、ポリプロピレン、ポリカーボネート製のマーキング部材をご用意しております。操作は簡単で、事前に幅広い知識は不要です。使いやすいタッチディスプレイで、レーザーを直感的かつ迅速に操作することができ、専門知識は不要です。これにより、さまざまな部材を処理して、アプリケーションに応じた柔軟なマーキングが可能になります。独自のマテリアルハンドリングとフエニックス・コンタクトのデスクトップマーキングソフトウェアへの組込みにより、TOPMARK NEOはクラス最速のデスクトップレーザーマーカーとなり、1分間に250枚の処理速度を誇ります。
製品内容:
レーザーマーカーTOPMARK NEO、4つのマグネットが付属されたLSアダプタプレート(1012104)、LS保持プレート(0803478)、タイプEおよびFの電源用ケーブル、LANケーブル、適合性宣言書付き使用説明書を含む。
TOPMARK NEO
-
レーザーマーキング
1012015
LS…、UCT…、UC…/PP…、UM…製品シリーズの金属製またはプラスチック製のマーキング部材を効率的にマーキングするためのレーザーマーキングシステム。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ファイバレーザーテクノロジでメンテナンスフリーの操作
グラフィカルユーザーインターフェースを備えた組込みのマーキングソフトウェアで、分かりやすく時間短縮可能な操作
最少の設置スペース:必要なスペースはDIN-A3シート約2枚分だけ
端子、導体、ケーブル、機器、およびプラント用のプラスチックおよび金属印字部材へ迅速にマーキング可能
フエニックス・コンタクトのデスクトップマーキングソフトウェアによる簡単操作
DIN EN 60825-1準拠のレーザークラス1:レーザー技術者不要
あらゆるUniCard(UCT)およびLaserSheet(LS)に対応
高品質で高速マーキング 1枚のUniCardにわずか8秒でマーキング
組込みの材料検出機能でマーキングの間違いを予防