圧着工具、カスタム指定によるレーザー名入れ、CRIMPFOX CENTRUS 6Hの工具と特性
工具マーキング
カスタム工具マーキングで、工具を盗難や他のものとの混同から保護しましょう。剥き線工具や圧着工具は、消えないレーザー刻印でカスタマイズおよびパーソナライズできます。マーキングサービスにより、工具はお客様の工具になります。
工具キット、本体のみ、カスタム指定で名刺サイズのマーキングラベルに印字
圧着工具、 カスタム指定でのレーザーマーキング、 コンタクトタイプ: 絶縁あり/なしフェルール、 標準/規則: DIN 46228-1 、DIN 46228-4、 最小断面積: 0.14 mm2、 最大断面積: 10 mm2、 最大2×4 mm2のTWINフェレール用、接続サイズに自動対応、前面挿入、 圧着: 台形圧着、 黒
工具バッグ、本体のみ、マニュアル入れおよびラップトップ用コンポーネントあり、カスタム指定で名刺サイズのマーキングラベルに印字
工具ラップ、本体のみ、カスタム指定で名刺サイズのマーキングラベルに印字
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、絶縁圧着端子用、0.5~ 6.0 mm2(赤、青、黄)、楕円形圧着、対称形
圧着工具、カスタム指定によるレーザー名入れ、CRIMPFOX CENTRUS 10Hの工具と特性
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、DIN 46228 Part 1および4に準じたフェルールに対応、1.0~25 mm2、側面挿入口、WM圧着
ケーブルストリッパー、カスタム指定のレーザーマーキング、0.02~10 mm2のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm2/単線 1.5 mm2、交換用剥き線ブレード
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、非絶縁圧着端子用、10~25 mm2、インデント圧着
特長
- 簡単に読み取れて消えることのないレーザーマーキング
- 混同や紛失を防ぐ
- 個人名や用途を識別
- 簡単な注文プロセス
- 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供
カスタム識別機能付き剥き線工具WIREFOX
当社のマーキングサービスでお客様の工具をパーソナライズします
圧着工具や剥き線工具の中から、お客様のご要望に合わせて、各15文字(スペース含む) x 2列の刻印が可能です。刻印可能な工具はすべて、指定のシーケンス「CUS」によって識別することができます。
工具の選定後、マーキング情報を直接かつ明確に定義します。マーキングデータの入力は、注文プロセスの一環です。