CRIMPFOX 10T-F CUS - 圧着工具
1142666

圧着工具、 カスタム指定でのレーザーマーキング、 コンタクトタイプ: 絶縁あり/なしフェルール、 標準/規則: DIN 46228-1 、DIN 46228-4、 最小断面積: 0.14 mm2、 最大断面積: 10 mm2、 最大2×4 mm2のTWINフェレール用、接続サイズに自動対応、前面挿入、 圧着: 台形圧着、 黒

製品の詳細









互換性のある製品


特長

0.14 mm² ... 10 mm²と、様々な電線径への適応力
長さ18 mmまでのフェルール用
程よいグリップ幅で、力のかかり方が最適なため、快適に使用可能
加圧ロックと自動調整ダイによる信頼性の高い圧着プロセス
連続自動調整によりTWINフェルールに最適