圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、非絶縁圧着端子用、4 mm2 ... 10 mm2、ダブルインデント圧着
工具マーキング
カスタム工具マーキングで、工具を盗難や他のものとの混同から保護しましょう。剥き線工具や圧着工具は、消えないレーザー刻印でカスタマイズおよびパーソナライズできます。マーキングサービスにより、工具はお客様の工具になります。
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、非絶縁タブ端子スリーブ用(2.8、4.8、6.3 mm)、0.5 ... 6 mm2、B圧着
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、非絶縁圧着端子用、0.34~2.5 mm2、インデント圧着
ケーブルストリッパ、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、1.5~6 mm2のケーブル/電線用(短絡および漏電保護ケーブル用)、自動調節、最大剥き線長さは18 mm、切断可能な電線は撚線10 mm2/単線1.5 mm2、交換用剥き線ブレード
工具ケース、本体のみ、ロック付き、ゴム製ストラップで工具を固定、カスタム指定で名刺サイズのマーキングラベルに印字
圧着工具、カスタム指定によるレーザー名入れ、CRIMPFOX CENTRUS 6Sの工具と特性
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、絶縁圧着端子用、0.5~ 2.5 mm2(赤、青)、楕円形圧着
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、非絶縁タブ端子スリーブ用(2.8、4.8 mm)、0.1 ... 1.5 mm2、B圧着
工具バッグ、本体のみ、カスタム指定で名刺サイズのマーキングラベルに印字
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、DIN 46228 Part 1および4に準じたフェルールに対応、0.25~6.0 mm2、側面挿入口、台形圧着
特長
- 簡単に読み取れて消えることのないレーザーマーキング
- 混同や紛失を防ぐ
- 個人名や用途を識別
- 簡単な注文プロセス
- 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供
カスタム識別機能付き剥き線工具WIREFOX
当社のマーキングサービスでお客様の工具をパーソナライズします
圧着工具や剥き線工具の中から、お客様のご要望に合わせて、各15文字(スペース含む) x 2列の刻印が可能です。刻印可能な工具はすべて、指定のシーケンス「CUS」によって識別することができます。
工具の選定後、マーキング情報を直接かつ明確に定義します。マーキングデータの入力は、注文プロセスの一環です。