圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、非絶縁圧着端子用、0.14~1.0 mm2(明るい緑、赤)、楕円形圧着
工具マーキング
カスタム工具マーキングで、工具を盗難や他のものとの混同から保護しましょう。剥き線工具や圧着工具は、消えないレーザー刻印でカスタマイズおよびパーソナライズできます。マーキングサービスにより、工具はお客様の工具になります。
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、DIN 46228準拠のフェルール用、0.14~6 mm2、加圧ロック機構、側面挿入口
工具ベルトポーチ、本体のみ、カスタム指定で名刺サイズのマーキングラベルに印字
圧着工具、カスタム指定によるレーザー名入れ、CRIMPFOX CENTRUS 10Sの工具と特性
圧着工具、 カスタム指定でのレーザーマーキング、 コンタクトタイプ: 絶縁あり/なしフェルール、 標準/規則: DIN 46228-1、DIN 46228-4、UL 486F、Form A、E、F、 最小断面積: 0.14 mm2、 最大断面積: 10 mm2、 2 x 4 mm2までのTWINフェレール用、接続サイズに自動対応、側面および前面挿入、 圧着: 台形圧着、 黒
圧着工具、顧客仕様に従ってレーザマーキング済み、コンタクトタイプ:絶縁付き/絶縁なしフェルール、規格/規制:DIN 46228-1、DIN 46228-4、UL 486F、Form A、E、F、最小接続サイズ:0.14 mm2、最大接続サイズ:16 mm2、最大2 mm2 x 6 mm2のTWINフェルール用、接続サイズに自動対応、回転ダイ、側面および前面挿入、圧着:正方形
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、DIN 46228 Part 1および4に準じたフェルールに対応、35~50 mm2、側面挿入口、WM圧着
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、絶縁圧着端子用、0.5~ 6.0 mm2(赤、青、黄)、楕円形圧着、非対称形
ケーブルストリッパ、カスタム指定のレーザーマーキング、0.1~4 mm2のケーブル/電線用(特にゴムとシリコンを絶縁)、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm2/単線 1.5 mm2、交換用剥き線ブレード
ケーブルストリッパ、カスタム指定のレーザーマーキング、4~16 mm2のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm2/単線 1.5 mm2、交換用剥き線ブレード
特長
- 簡単に読み取れて消えることのないレーザーマーキング
- 混同や紛失を防ぐ
- 個人名や用途を識別
- 簡単な注文プロセス
- 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供
カスタム識別機能付き剥き線工具WIREFOX
当社のマーキングサービスでお客様の工具をパーソナライズします
圧着工具や剥き線工具の中から、お客様のご要望に合わせて、各15文字(スペース含む) x 2列の刻印が可能です。刻印可能な工具はすべて、指定のシーケンス「CUS」によって識別することができます。
工具の選定後、マーキング情報を直接かつ明確に定義します。マーキングデータの入力は、注文プロセスの一環です。